CLIXTRAB―サージ保護と端子台の組み合わせ
CLIXTRABはサージ保護と端子台を接続 YouTube

CLIXTRAB 信号回線とデータ回線用の保護機器

CLIXTRAB製品シリーズは、安全テクノロジ要件が特に厳しい信号システムを保護するように設計されました。Push-in端子台と、対応するサージ保護プラグで構成されます。CLIXTRABは、組込みの断路ナイフと標準化割れたアクセサリにより、システムと信号ケーブルで多数の測定と試験タスクを実施できます。CLIXTRABは、信号回路に居了できない影響を与えることなく、繊細な信号所の電子機器を保護します。安全関連システムで使用するのに適した状態を実現します。高性能保護回路と過負荷保護機能で、CLIXTRABは優れたシステム可用性を保証します。過負荷により現場のディスプレイがトリガされます。さらに、状態問合せ用に設定されたリモート信号を使用して、無電圧接点経由でエラーメッセージを出力できます。CLIXTRABはDeutsche Bahn RIL 819.0808などの国際規格や指令を満たします

エネルギー供給用サージ保護機器

エネルギー供給用サージ保護機器

インフラの高可用性には、信号線とデータ線のサージ保護機器、およびエネルギー供給の保護機器が必要です。適切なサージ保護機器を選択するには、鉄道固有のいくつかの因子を考慮する必要があります。給電は公共グリッドや牽引電流または緊急電力システムからくる場合があるため、さまざまな電圧レベルと周波数を考慮しなければなりません。さらに、逆電力の使用によって生じる干渉電圧を、適切に考慮する必要があります。

ImpulseCheckとCHECKMASTER

雷保護とサージ保護の監視と試験

ImpulseCheckはすべての保護機器の健全状態を監視
ImpulseCheckにより、一時的な干渉を正確に記録でき、保護機器の健康状態を測定できるようになります。対応する電源ケーブルまたは接地ケーブルに取付けられたセンサが使用されます。センサは間接的に機能するため影響がありません。これは制御コマンドと信号にとって重要です。これにより、繊細なシステムを変更することなく事後に設置することも可能です。追加されたセンサは、必要であればいつでも場所を変更できます。測定データはImpulseCheckからPROFICLOUDに伝送されます。これにより、ユーザは評価データにリモートアクセスすることも可能です。

サージ保護機器用試験機器
正確な診断情報により、雷保護モジュールを交換する必要があるかどうかを早期に検出できます。これらの機器によりシステム可用性が確実に向上します。当社のモバイル試験機器CHECKMASTERを使用すると、システムメンテナンスの一環として、保護プラグを工具なしで信号回路に影響することなく試験できます。すべての試験結果は保存され、Officeプログラムに簡単に送信できます。そのためCHECKMASTERは鉄道インフラオペレータの要件に準拠します。