診断およびメンテナンスタスク用コントローラ

診断およびメンテナンスタスク用コントローラ

セキュリティ関連の制御システムコンピュータを、追加タスクのストレスから独立させるため、非安全コントローラとI/Oモジュールは通常、診断とメンテナンスタスクに使用されます。高可用性やEMC耐性など、一連の厳しい要件にさらされます。さらに、屋外に置かれた制御ボックスで部品が使用される場合は、幅広い温度範囲とコーティングされたプリント基板も必要になることがあります。Axioline I/Oシステムはこのような要件に理想的です。厳しいEMCおよび環境要件を満たします。PLCnext Control機器はオープンプラットフォームに基づいているため、IEC 61131-3および高級言語でプログラミングできます。

鉄道産業用スイッチ

産業用イーサネット向けスイッチ

診断およびメンテナンスの目的で使用されるコントローラは、独自のデータネットワークを介してネットワーク化され、セキュリティ関連の通信インフラとは別に運用されます。可用性、EMC、環境条件に対する要件は、制御技術のものと同等です。光ファイバまたは銅線接続のマネージドスイッチもアンマネージドスイッチも、適切なソリューションがあります。

mGuardセキュリティルーター

mGuardテクノロジ ネットワークのセキュリティ

制御システムとオートメーションシステムのネットワーク化が進んでいるため、ネットワークはより多くのサイバー攻撃にさらされています。つまりセキュリティ要件がますます重要になっています。mGuardテクノロジで、システムに簡単に組込み可能なセキュリティソリューションを提供します。mGuardセキュリティルーターはシステムのバックボーンです。特殊なファイアウォール機能を提供します。さらにmGuard Secure Cloudは、簡単で安全なリモートメンテナンスのシステムを提供します。

光ファイバメディアコンバータ

光ファイバメディアコンバータ

光ファイバテクノロジは最大伝送距離を高いデータレートで保証するため、信号テクノロジの通信に特に適しています。光ファイバメディアコンバータを使用するだけで、銅線ベースのインターフェースを光ファイバデータネットワークに統合できます。監視用には、光学伝送品質の低下を報告するフローティングスイッチコンタクトを使用します。