電気設備におけるエネルギー監視 効率的なエネルギー監視向けの当社製品を使って、エネルギーデータを容易かつ透明性を持って監視、通信、分析します。

EMproエネルギー計測ユニットを制御盤に設置する設置業者

エネルギー効率の向上には、エネルギー監視が重要です。機械、システム、建物の消費電力を記録し、省エネルギー対策を導き出すため、現場にエネルギー測定テクノロジを設置する必要があります。

後続ユーザーの焦点は通常、基幹業務についての活動など実務分野など他のタスクに向けられるため、エネルギー監視システムの実装は容易である必要があります。

当社のセンサおよび計測テクノロジの調整された製品ラインアップを開発するにあたっては、直感的な操作性を非常に重要視しています。EMproエネルギー計測ユニットの一部は、メーカーが提供したロゴスキーコイルに直接接続できます。mV信号はユニット内で処理されるため、外部の測定用トランスデューサは不要です。

試運転は、3ステップのみで完了します。エネルギー計測に関する特別な知識のないユーザーでも、所要時間は数分ですみます。クラウドへの直接接続などの未来志向の通信ソリューションやデジタルサービスによって、データを簡単に統合、管理、処理することができます。

  • 直感的に分かるコンフィグレーション可能なエネルギー計測ユニットは、ロゴスキーコイルに直接接続が可能なため、配線やコンフィグレーションのための労力が低減
  • 未来志向の通信ソリューションとデジタルサービスで、制御・管理システムに迅速に組込み
  • IoT対応計測ユニットをProficloud.ioにプラグ・アンド・プレイで統合することにより、複雑なネットワークにおける特別な知識なしで測定データを迅速に利用可能

エネルギー計測ユニットEMpro エネルギー計測ユニットEMproのコンフィグレーションとネットワークへの統合はわずか3つの手順で完了

  • すばやく簡単に設置
  • 市販のロゴスキーコイルを直接接続して、配線の作業を軽減
  • 機器上で直接行える分かりやすいコンフィグレーション