DCグリッドの電源の信頼性 DCグリッドの顕著な特徴は、そのエネルギー効率、グリッドの安定性、リソース効率です。こうしたメリットを最大化するため、DCグリッドは高い信頼性で安定して操作しなければなりません。フエニックス・コンタクトはパワーエレクトロニクスや保護テクノロジ向けの理想的なソリューションを提供しています。

制御盤の電源モジュールを操作している人

再生可能エネルギーや持続可能なソリューションの使用が増えている世界では、DCグリッドの重要性がますます高まっています。現在、発電機、貯蔵システムおよびほぼすべての負荷はすでにDC電源から電力を供給されています。こうした分野は、DCグリッドにより特に効率的にカップリングが可能です。したがって、気候中立への道において、DCグリッドは重要な要素となっています。これらのグリッドは、電力伝送における効率的なソリューションであるだけではなく、リソースも節約し、信頼性やグリッドの品質の面で多数のメリットを備えています。DCグリッドの建設と総合的な操作には、適切なパワーエレクトロニクスと電源が必要です。

制御盤内でDCパワーエレクトロニクスを設置する人

DCグリッド用パワーエレクトロニクス 信頼性の高い電源ソリューション用

DCグリッドが公共のACグリッドから電源を供給されている場合、アクティブなAC/DC電源機器が推奨されます。VDE-AR-N 4110およびVDE-AR-N 4105準拠で双方向性であるため、AIC(アクティブインフィードコンバータ)と呼ばれるこれらの機器は、再生可能エネルギーなどの余剰エネルギーを公共グリッドに戻すことができます。例えば、この目的には20 kWと双方向の電力変換機能を持つ電源モジュールTRIO POWER AC/DCを使用することができます。前面接続テクノロジと最大1,000 VのDC電圧により、幅広いアプリケーションで使用することができます。
19インチ形式のCHARX powerモジュールは、DC入出力範囲が幅広いため、DCセクターを非常に簡単にDCグリッドに統合することができます。
PLCnext Engineerは個別モジュールの柔軟な制御が可能です。結果として、DCセクターを組み合わせて、包括的なグリッド管理システムを構成することができます。これにより、システム全体の効率と柔軟性が高まります。

DC制御盤内の電源ユニットを制御する人

DCグリッドからの直接の24 V DC電源 全レベルで信頼性の高い電源コンセプト

QUINT製品シリーズの電源を使用すると、DCグリッドから高い信頼性で24 V負荷を供給することができます。異なる出力範囲でのさまざまな機能により、お使いのシステムの最大限の可用性を確保します。
24 V DCレベルで他の電圧レベルへの変換が必要なDC/DCコンバータでも、何も変更する必要はありません。これらの製品、および冗長化モジュール、バッファモジュール、DC/ACインバータなどのその他の製品も、通常通り使用することができます。また、DCグリッド向けの総合的で信頼性の高い電源コンセプトである「電源の信頼性」コンセプトにより、特に高いシステム可用性をお約束しています。

DC制御盤内にサージ保護を設置

DCグリッドのサージ保護 12 V DC~1,500 V DCでの安全な操作用のオーダーメイドのソリューション

DIN VDE 0100-443規格は、サージ電圧が人体の生命、公共施設、産業用システムを危険にさらす可能性がある場合のサージ保護について定めています。これは、ACグリッドにもDCグリッドにも等しく適用されます。DCグリッドには多くの電子部品が使用されており、過電圧の際の故障リスクが高くなっています。当社では、お使いのシステムの安全で信頼性の高い操作を確保するため、12 V DC~1,500 V DCのオーダーメイドのDCサージ保護を提供しています。

DINレールに取り付けられた、熱式、熱磁気式、電子式などのさまざまなトリップ技術を備えた機器用サーキットブレーカ

信頼性の高い機器保護 機械と制御盤を最適に保護

機器用サーキットブレーカは、DCグリッドを高い信頼性で保護します。エラーの際にすばやく回路に干渉して過負荷や短絡から保護します。高いスイッチング容量と高速応答時間により、産業用アプリケーションや制御システムでの使用に最適です。機器用サーキットブレーカはモジュール型設計のため、既存のシステムに簡単に組み込むことができます。これらは、現在のDCグリッドの安全性と効率に寄与します。当社の機器用サーキットブレーカは、24 Vまたは48 V DCグリッド用に設計されています。
より高い電圧へのスイッチングには、CONTACTRON ELR HDC DCサーキットブレーカなどの特別な製品を使用することが推奨されます。

テクノロジ別のアプリケーションエリア

この表は、アプリケーションに最適なトリップ技術を示しています:

過負荷時のトリップ時間

短絡時のトリップ時間

お客様のアプリケーションは、次のような場合に最適に保護されます

熱式機器用サーキットブレーカ 適切 不適切 過負荷
熱磁気式機器用サーキットブレーカ 適切 理想的 過負荷、短絡
電子式サーキットブレーカ 理想的 理想的 過負荷、短絡、ケーブル経路が長い

DCグリッド内の電源信頼性のための製品とソリューション


新規開発の製品を検討する人々

研究開発 当社は革新的な強みと将来のセキュリティが特徴

産業でのDCグリッドの使用は、始まったばかりです。そのため、まだ技術的なハードルや基準が確立されていないことが、依然としてお客様にとっての課題となっています。これに対処してDCグリッドの開発を促進するため、フエニックス・コンタクトは、直流のトピックに関する、ODCA、Shift2DC、HybSchaDCなどの国際的な研究プロジェクトと委員会に、長年にわたり参加してきました。また、自身の製品開発にも多額の投資を行っています。

お問い合わせ先

直接DCグリッドを開発して、より持続可能な未来を共に築きましょう

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
お客様のDCグリッドの実現をサポートし、製品やソリューションに関するご相談を承ります。