ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

DCグリッドにおける接続 産業におけるDCグリッドの開発は、エネルギー革命の鍵です。DCグリッドで、安全で信頼性の高い接続テクノロジを使用しましょう。

ベルトコンベアのある大型機械のロボット

DCグリッドの革新的な接続テクノロジ

ACグリッドとは対照的に、DCグリッドでは電流は振動しません。そのため直流では、電荷は1方向のみに流れ、ゼロクロストークはありません。つまり、特定の条件下で、DCグリッド内で、消去するのが非常に困難なアーク放電が発生する可能性があります。接続テクノロジの分野では、これは一部のアプリケーションエリアでは特殊な要件があることを意味します。

ロボットを使用した製造システムと制御盤

電源と信号を効率的に供給 革新的な制御盤配線とフィールド配線

接続テクノロジは、DCグリッド内での発電、貯蔵、配電の中心で、総合的なシステムに不可欠です。当社の制御盤およびフィールド配線向けの包括的なソリューションは、ACとDCの両方での使用に適しています。革新的な工具不要の接続と嵌合ロックテクノロジを備えた端子台、分岐ブロック、コネクタ、ならびにケーブルとラインにより、取扱いが非常に簡単で、設置時の時間やコストを節約します。

自動車製造のパイロットシステム内のArcZeroコネクタ

安全にアーク放電を回避 DCグリッドの具体的な要件

DCグリッドでは、スイッチングや切断プロセスで、危険なアーク放電が生じることがあります。これにより、コンタクトやケースが損傷することがあり、最悪の場合にはオペレータへのリスクもあります。そのため、特に機械とシステムがオープンにアクセス可能な場合には、アーク放電を確実に回避する必要があります。ここで役立つのが、コネクタ内の電子回路を介してアーク放電を能動的に消火する新しいArcZeroコネクタです。これにより、安全性の向上を確保するだけではなく、取付け時およびメンテナンス時の取扱いが簡単になります。保守作業時には、機器を負荷のある状態で交換することができます。

人が立っているバッテリーストレージシステムの内部の様子

柔軟性があり高性能なケーブル配線 ヘビーデューティコネクタでモジュール型インターフェース

再生可能エネルギーの伝送と保存向けに、40 Aからの定格電流のコネクタの需要が高まっています。バッテリーストレージシステムでは、従来型のCEEプラグイン機器に代わり、ますますHEAVYCON産業用コネクタが使用されることが増えています。接触抵抗が低いため、電力損失を削減でき、電気代を削減することができます。HEAVYCON modularは、同じハウジングのさまざまな伝送メディアの組合せで、非常にコンパクトなインターフェースも作成することができます。Push-inテクノロジにより、信頼性の高い工具不要のケーブル接続が可能です。

高速接続テクノロジのQPDインスタレーションシステム

信頼性の高い電源供給を設計 ツールでロック解除不可能なインスタレーションコネクタによる固定接続

QPDおよびPRCインスタレーションシステムなら、電源供給を容易にかつ柔軟に設計することができます。アプリケーションに合わせてシンプルなケーブル接続、便利な電源分配、またはコンパクトな機器接続の中からお選びいただけます。堅牢なケースとIP69Kまでの高い保護等級で、信頼性の高い電源供給が可能になります。工具で取外し可能なロックシステム付きのコネクタバージョンは、プラグイン接続を意図せず取外すことに対するセキュリティも提供します。

安全なDCグリッドのための製品とソリューション


新規開発の製品を検討する人々

研究開発 当社は革新的な強みと将来のセキュリティが特徴

産業でのDCグリッドの使用は、始まったばかりです。そのため、まだ技術的なハードルや基準が確立されていないことが、依然としてお客様にとっての課題となっています。これに対処してDCグリッドの開発を促進するため、フエニックス・コンタクトは、直流のトピックに関する、ODCA、Shift2DC、HybSchaDCなどの国際的な研究プロジェクトと委員会に、長年にわたり参加してきました。また、自身の製品開発にも多額の投資を行っています。

お問い合わせ先

直接DCグリッドを開発して、より持続可能な未来を共に築きましょう

日本の連絡先
フエニックス・コンタクト株式会社
お客様のDCグリッドの実現をサポートし、製品やソリューションに関するご相談を承ります。