信号テクノロジ鉄道インフラシステムに雷保護を装備 信号テクノロジ鉄道システムにサージ保護を組み込む場合は、特に高い安全要件を考慮しなければなりません。安全な鉄道運用に関するアプリケーション例で、詳細をご確認ください。
アプリケーション
鉄道インフラにおける電子制御やデジタル信号扱所の導入により、制御コマンドや信号テクノロジではますます多くの繊細な電子機器が使用されています。これらを落雷や過渡過電圧から保護するには、サージ保護機器が不可欠です。雷保護は信号回路に直接ループされるため、ある種の安全面を考慮することが不可欠です。
サージ保護の要件:
- 影響のない作動:サージ保護機器は、すべての信号線に対して並列に、抵抗に影響しないように動作すること。
- 信号経路からエネルギーを受けないこと。
- ステータスインジケータは信号状態とは独立して機能すること。
- 動作に影響する残留電流がないこと。
- サージ保護機器の取付け・取外しが信号回路に干渉せず、実施中の運転についての安全が保たれること。
- メーカーは安全文書に関連するすべてのパラメータを提供していること。
ソリューション
信号テクノロジ鉄道システム向けのサージ保護
フエニックス・コンタクトはこれらの要件を満たし、関連するDeutsche Bahn指令のDB RIL 819.0808に準拠するソリューションを提供します。この目的に適したサージ保護機器は、信号回路に影響せずに取り外すことができます。