OTとITとの間のかけ橋としてのIIoTフレームワーク データを利用可能、読取り可能、どこでも評価可能

デジタルファクトリー内で作業する従業員

課題


異なる要件、規格、設定を結合

データはOTとITで生成されて収集されます。しかし、過去の経緯から、通信のプロトコルや技術が異なるため、限られた範囲でしかデータ交換ができず、また、非常に時間とコストがかかるという問題があります。技術革新に伴い、製造現場にはさまざまな機器が増え続けています。

2つの環境をつなぐためには、変化を強要することのないかけ橋が必要となります。すべてのOTとITの機器とシステムは、互いに通信してデータを交換できるようにする必要があります。このためには、無制限で全体的なデータ処理が常時可能でなければなりません。デジタルファクトリーの要件を満たすため、変化する条件に柔軟に対応できる必要があります。

ソリューション


PLCnext Storeアプリを表示する画面

オープンなインターフェースによる無制限のデータ交換

フエニックス・コンタクトのIIoT Frameworkは、OTとITとの間の、拡張可能でオープンかつ非常に柔軟なインターフェースです。PLCnext Technologyベースのソフトウェアには、3つの基本コンポーネントが含まれます:

IIoT Framework
IIoT Framework自体は、ソリューションのメインコンポーネントで、基本的機能、要素、表示システムを備えた基本ライブラリが含まれます。このフレームワーク内で、収集されたデータは標準化されて保存されます。拡張性により、Raspberry Piから高性能PCまで使用可能です。また、当社のインテリジェントなソリューション「MLnext Technology」にリンクすることも可能です。このソリューションは、製造施設における予知保全を通じて異常を検出します。

インコネクタ
インコネクタ(アプリ内)は、OTおよびITの環境内でデータ収集を担当します。ここでは、各通信プロトコルに対して1本のコネクタが必要です。周期的に収集されるデータは、変換もタイムスタンプもなしで保存されます。

アウトコネクタ
アウトコネクタ(アプリ外)は、データのさらなる処理を担当します。OT機器またはIT機器から要求されると、標準化されたデータがそれぞれの出力フォーマットに変換され、要求された間隔で送信されます。

IIoT Frameworkにより、オープンアーキテクチャを通して無限の接続性と最大レベルの独立性を組み合わせています。

Stefan Schnake - Phoenix Contact, Manager, Manufacturing Data Support
Stefan Schnake

特長

  • オープンなインターフェースを備え、独自のコネクタを作成することが可能な、最大限の自由度とベンダーに依存しないアクション。
  • 簡単に交換可能なPLCnextハードウェアプラットフォームにより、最高のパフォーマンスと将来の持続可能性。
  • OTとITをすぐに使用できるコネクタで接続するための費用対効果の高いソリューションと、新しいコネクタのコンフィグレーションガイド。
  • どのOTおよびITシステムや機器でも、データを利用可能かつ可読にする機能。

担当者


Digital Factoryのエキスパートチームのグループ写真
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
効率的で持続可能かつ安全な工場への道のりまでのサポートなら、ぜひ当社にお任せください。
 ITとOTの融合

OTとITの違いは何でしょうか。

ITはInformation Technology(情報テクノロジ)の略で、データの可用性や制御、そのハードウェア・ソフトウェアのことを指します。データの機密性と完全性を重視します。

オペレーショナルテクノロジー(OT)は、製造とそのプロセスを制御・監視するハードウェアとソフトウェアです。製品の長いライフサイクル、多様な機器やメーカーの状況、さまざまな通信プロトコル、厳格な環境規制が特徴です。ここでは、PLCに接続されたセンサとアクチュエータが、インフラ内のすべての動きを追跡します。Bluetooth 5.0やWLANなどの最新の無線技術により、信頼性の高い無線通信が実現します。
人員の安全と、製造プロセスの最大レベルの信頼性と効率性が重視されます。

産業向けIoT(IIoT)は、デジタルファクトリーにおけるプロセスの完全な監視と制御を包括しています。IIoTが使用される業界を問わず、IIoTは常に最新技術を取り入れています。したがって、IIoTはデジタル化された製造の要件に対応します。

製品


制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。