データを収集する前に、まず適切なセンサをシステム内または現場に設置する必要があります。これはデジタルファクトリーにおける包括的なデータ取得の基盤を形成します。
製造プロセス全体にわたるアプリケーション内で、さまざまな位置やシーケンス、圧力や温度などの物理値の状態から、撮像テクノロジまで、記録する必要があります。PULSOTRONICセンサシリーズは、それぞれのアプリケーション向けに幅広い製品ラインアップを提供します。
ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ
すべてのデジタルファクトリーの基本は、製造におけるデータの包括的な収集です。
当社の「データ収集」向けソリューションシリーズは次のものを提供します。
製造のデジタル化に成功するためには、データが鍵となります。毎日、無数の情報がデータから生成され、製造の最適化、新しいビジネスモデルの生成などに使用することができます。リアルタイムで利用でき、常時評価可能であるべきです。生産性を向上させるためには、工場全体にわたり、それでいて個別に適用可能な、古いシステムと新しいシステムを同等に考慮する、データ収集コンセプトを実装する必要があります。特にブラウンフィールドプラントでは、MQTTやOPC UAなどの適切な標準インターフェースを全体的に利用することができません。
データを収集する前に、まず適切なセンサをシステム内または現場に設置する必要があります。これはデジタルファクトリーにおける包括的なデータ取得の基盤を形成します。
製造プロセス全体にわたるアプリケーション内で、さまざまな位置やシーケンス、圧力や温度などの物理値の状態から、撮像テクノロジまで、記録する必要があります。PULSOTRONICセンサシリーズは、それぞれのアプリケーション向けに幅広い製品ラインアップを提供します。
持続可能な製造企業は、エネルギーを把握して節約することに特に重点を置いています。当社のエネルギー計測ユニットEMpro、電力測定端子台、その他の製品を使用すると、エネルギーデータを記録して、必要とされる場所に正確かつ迅速に転送することができます。とりわけ、スマートウェブサービスと表示機能を使用して、迅速な起動と監視オプションを活用することができます。
多様な製品ラインアップの特長をご紹介します。
既存のシステムの改修には、包括的な介入と機械に関する変更が関わります。高い経費に加えて、これは製造停止につながり、場合によっては証明書や承認を失うこともあります。
Data Collection Boxはスマートな統合のための適切なソリューションを提供します。インテリジェントでカスタマイズ可能なPLCnext Control、I/O、計測モジュールをコンパクトなケース内に組み合せることで、デジタルファクトリーの既存の機械やシステムに迅速かつ簡単に取り付けられます。
標準化され個別に適用可能なコンセプトにより、完全に包括的なドキュメント(回路図、CE/UL)を備えた指令準拠の制御盤を迅速かつ柔軟に提供することができます。
Data Collection Boxがお客様のプランをどのようにサポートできるのか、一緒に考えていきましょう。
既に多数のお客様が、当社の個別かつ拡張性の高いアプローチにより、お客様のニーズとリソースに合わせて調整することのできる、グローバルな多拠点データ収集コンセプトの恩恵を受けています。
Data Collection Boxは、効率的なデータ収集のためのオープンソリューションプラットフォームを提供します。メリット: