迅速で簡単なデータの収集 当社のコンパクトなData Collection Boxにより、センサや測定モジュールからクラウドまで、インテリジェントなデータ収集を実現

製造現場でのData Collection Boxの活用

課題


生産工場

製造プロセスに影響することなくデータを取得

製造のデジタル化に成功するためには、データが鍵となります。毎日、無数の情報がデータから生成されます。この情報を、製造の最適化や新しいビジネスモデルの生成などに使用することができます。リアルタイムで利用でき、常時評価可能であるべきです。生産性を向上させるためには、工場全体にわたり、それでいて個別に適用可能なデータ収集コンセプトを実装する必要があります。このコンセプトは、旧システムと新システムの両方を考慮しなければなりません。特にブラウンフィールドプラントでは、MQTTやOPC UAなどの適切な標準インターフェースを全体的に利用することができません。IIoTやビッグデータの観点から、工場は現在、取得に適した豊富なデータを提供しています。過去には、温度、水、圧力条件、または機械データなどの測定値はローカルに記録され個別に評価されていましたが、現在はデータは全体的に収集、統合、評価されます。これにより、製造における機械やシステム、プロセスの実際の状態に関する包括的なインサイトが得られます。これにより、使用されるリソースの概要が提供されることに加えて、プロセスまたは品質の潜在的な問題を特定して、新しい可能性を解放することもできます。工場を、総合設備効率(OEE)が向上し、持続可能かつCO₂排出を削減した実質ゼロファクトリーへと段階的に移行させるには、この方法しかありません。

ソリューション


製造現場でタブレットを使用している人

透明性の向上によるプロセスの最適化と持続可能性

効率的なデータ取得は、製造プロセスの完全な透明性を実現するために必須です。この透明性により、持続可能で効率的な製造が可能になります。Data Collection Boxは、実行中の操作に影響したり中断したりすることなく、広範なエネルギーデータとプロセスデータを収集するのに使用することができます。モジュール型でコンパクトな設計により、さまざまなバージョンのボックスを使用して、グリーンフィールドとブラウンフィールドの両方のアプリケーションを簡単に実装できます。

あらゆるアプリケーションに合わせてオーダーメイド Data Collection Boxでどんな問題も解決

Data Collection Boxをさまざまな方法で使用して、エネルギーデータとプロセスデータをグリーンフィールドおよびブラウンフィールドプラントで収集できます。収集したデータは主にローカルに保存されますが、わずかな調整により、ITまたはPROFICLOUDなどのクラウドにも転送できます。 標準ボックスまたは完全カスタム仕様バージョンからお選びいただけます。カスタマイズはハードウェアに限られず、ソフトウェアもカスタマイズ可能です。

お客様に適したData Collection Boxを選択する際に、知っておくべきことは次の2つのステップに従うことのみです。

ステップ1:どのようなデータを取得したいとお考えですか。 あらゆるデータタイプに適した機器

エネルギー監視用機器
リモートI/O機器
PLC(コントローラ)とI/O
エネルギー監視用機器

機器およびシステムからのエネルギーデータ収集用に、包括的な製品シリーズが利用可能です。これにより、お客様の要件を満たす適切な計測ユニットと関連コンポーネントをお選びいただけます。例えば、EMproエネルギー計測ユニットにより、データをローカルにネットワークへ、または直接クラウドに伝送できます。 持続可能なエネルギー管理への道を整えることができるように、インテリジェントなデータ収取向けの幅広いオプションをご確認ください。

エネルギー監視の詳細をご覧ください
リモートI/O機器

システム内の特定のプロセスの期間など、プロセスデータの獲得に関しては、Data Collection Boxには当社のリモートI/O機器が理想的です。ここでの重点はAxioline FおよびSE I/O機器です。

リモートI/O機器の詳細をご覧ください
PLC(コントローラ)とI/O

製造における必要なデータを取得して処理するためには、I/O機器の他に、適切なコントローラ、IPCまたはEPCが必要です。PLCnext TechnologyコントローラとEPCを使用すれば、幅広くさまざまな設計を得られます。このシリーズは、バラエティ豊かな強力なIPCによって補完されます。

PLCとI/Oの詳細をご覧ください

ステップ2:お客様のプロジェクトには、どのData Collection Boxが適していますか。 既に設定済みのもの、またはカスタマイズをご希望ですか。お客様の設計に適したボックスをお選びください。

既製のData Collection Box
カスタムData Collection Box
クエスチョンマーク付きのカスタムData Collection Box
PLCnext Storeのデータ正規化およびデータ解析用のさまざまなアプリ
既製のData Collection Box

既製バージョンの形で、さまざまな標準ソリューションをご利用いただけます。既に試験済みでさまざまなアプリケーションですぐに使用でき、必要なのはわずかなパラメータ設定のみです。そのためData Collection Boxを迅速に起動することができます。

さらに、ボックスはCE認証済みです。ULまたはCCCなどの、その他の認証もご要望により実装可能です。

カスタムData Collection Box

標準バージョンのどれもお客様の要件を完全には満たさない場合、新しいバージョンの基礎としてオーダーメイドソリューションを使用できます。

お客様はプロセスデータとエネルギーデータの収集やデータ処理に使用したいモジュールと、どのタイプのケースが必要かを選ぶだけです。サードパーティコンポーネントを組み込むことも可能です。

クエスチョンマーク付きのカスタムData Collection Box

お客様の要件とアプリケーションが非常に特殊な場合でも、当社はお客様と協力して、まったく新しいData Collection Boxを開発します。お客様はデータ処理用およびプロセスデータとエネルギーデータの収集用モジュールや、さらにケースはその他すべてのパラメータを自由にお選びいただけます。これにより、Data Collection Boxはお客様のアプリケーションとニーズに理想的に適していることが確保されます。

PLCnext Storeのデータ正規化およびデータ解析用のさまざまなアプリ

Data Collection Boxは、OTエリアでのデータ収集向けに設計されています。PLCnext Technologyのオープン制御プラットフォームにより、迅速かつ容易に拡張することも可能です。つまり、OTを超えたデータ交換を、__IIoTのフレームワーク__を用いて実装できます。このフレームワークを使用して、ITまたはクラウドに到達して無制限のデータ交換が可能です。既存のOT、IT、クラウド接続に加えて、独自の物も独立して追加できます。

さらに__MLnext__は、ニューラルネットワークを使用して、さらに大規模で複雑なデータを評価するのを容易にする、機械学習ソフトウェアを提供します。ここでは、評価を手動、半自動、または自動で開始できる、さまざまなバージョンからお選びいただけます。例えばデジタルファクトリー内のプロセスの適切な最適化は、AIベースのアルゴリズムにより実装されます。

特長

  • 既製のソリューションからカスタム設計まで、お客様のアプリケーションとニーズに合わせた適切な製品を提供。
  • プロセスデータとエネルギーデータの獲得のためのスマート製品により、製造作業を簡単でエラーなく開始可能。
  • オプションのIIoTフレームワーク拡張により、OTを超えてITやクラウドサービスまでの無制限のデータ交換が可能。
  • よりターゲットを絞った迅速な最適化が行えるよう、オプションのMLnext AI拡張により、大量のデータもスマートに解析することが可能。

既に多数のお客様が、当社の個別かつ拡張性の高いアプローチにより、お客様のニーズとリソースに合わせて調整することのできる、グローバルな多拠点データ収集コンセプトの恩恵を受けています。

Markus Kick - Phoenix Contact, Business Development Manager
Markus Kick

PLCnext Factoryにおける効率的なデータ取得 エネルギー消費レベルの容易な測定

ドイツのバート・ピルモント(Bad Pyrmont)のPLCnext Factoryのエレクトロニクス製造では、毎日平均270万のデータポイントが記録されています。Data Collection Boxは既に多くの場所で使用され、リソース効率の良い製造を実現するのに役立っています。当社のエキスパートは、データ収集に関連する現在の課題について議論しています。対応するバージョンのボックスを迅速かつ容易に実際に組込む方法もお分かりいただけます。

担当者


Digital Factoryのエキスパートチームのグループ写真
Your experts for the digital factory
Global Industry Management Digital Factory now
効率的で持続可能かつ安全な工場への道のりまでのサポートなら、ぜひ当社にお任せください。

製品


たった1台のコンパクトなボックスの高性能コンポーネント

図 Data Collection Box
電源ユニット
電源UNO POWERは、設計と体積当たりの出力容量が大きいことで、特にコンパクトコントローラボックスで使用する場合、最大960 Wの負荷に理想的なソリューションとなります。
詳細をご覧ください
電源ユニット
PLCnext Technology
PLCnext Technologyのオープンな制御プラットフォームで非常に高いオープン性を体感してください。ご使用目的に応じて、アプリケーションに必要なパフォーマンスを実現するため、コントローラまたはEPCからお選びください。
詳細をご覧ください
PLCnext Technology
リモートI/O
フエニックス・コンタクトの保護等級IP20およびIP65/IP67のリモートI/O機器は、すべての一般的なバスシステムとネットワークに適しています。必要なプロセスデータを直接Data Collection Boxに取り込むことができます。
詳細をご覧ください
リモートI/O
エネルギー計測モジュール
エネルギーデータの測定用に、幅広い製品シリーズを利用でき、後で追加のモジュールで補完することもできます。
詳細をご覧ください
エネルギー計測モジュール
カスタマイズ可能なケース
Data Collection Boxはコンパクトなケースのため、システム上または床に設置できます。さらに、プラスチックまたはステンレス鋼などさまざまなケース材料から選択して、関連する環境状態に適したオプションを選択できます。
制御盤の前でタブレットを使用している人

まだ適切な製品がみつかりませんか。

お気軽にお問い合わせください。お客様が最適なソリューションを選択できるよう、話し合います。