インテリジェントな製造の最適化のためのAIベースのデータ評価 異常検出 – MLnextによるシンプルな機械学習。

積層信号灯のある製造施設の従業員

データ量の増加により、エキスパートによるデータ収集や解析が課題となっています。ここでは、AIベースのデータ解析によって隠れた可能性を発見することができます。当社はMLnextで次のものを提供します:

  • 製造の最適化向けの機械学習アルゴリズムを、独立して構築する機能
  • 製造の最適化向けのすぐに注文できるアルゴリズム
  • 製造現場のスタッフに対する、最新のデータに基づくAIベースの推奨措置
異常検出

AIによる製造の最適化

製造施設がデータ取得機能を完全に備え、このデータを標準化された形でORとITで利用できる場合、最大の課題はデータを有益に評価することです。しかし、データのボリュームは大きすぎることが多いです。このデータを手作業で評価するには、製造プロセスの変化は速すぎます。この問題は、オペレータが複数の拠点にわたって評価を実施したい場合には更に大きくなります。しかし、シームレスなデータ評価は絶対に必要です。そうでなければ隠れた可能性を発見することができません。

従って、企業は人工知能を活用してデータを解析する必要があります。しかし多くの企業には、そのようなアルゴリズムをプログラミングして維持するために必要な専門知識や能力がありません。サービスプロバイダに依存することで、企業は自社のプロセスやデータに関する洞察力を与えてしまい、コストのかかる依存関係に置かれることになります。

こういった理由により、多くの企業は、あまり多くの専門知識を外部に晒さずに独立して調整を行うことができるような、プロセスの最適化、状態監視、予知保全のためのAIベースのアルゴリズムを実装する方法を探しています。

ニューラルネットワークによる異常検出

MLnext Technology
MLnext Frameworkのロゴ
MLnext Executionのロゴ
MLnext Creationのロゴ
MLnext Technology

MLnextにより機械学習アルゴリズムを生成するソリューションにより、製造プロセスや負荷の異常を迅速かつ簡単に特定して、最適化を図ることができるようになります。

MLnextシリーズには3種類のソフトウェアソリューションが含まれます。

このテーマに関する包括的なコンサルティングのために、お客様の本番環境の可能性を示す多くのサービスを提供しています。
MLnextがお客様のインフラにどのように統合できるかを、一緒に調べましょう。オーダーメイドのソリューションを一緒に見つけるために、MLnextサービスを使用して、お客様の本番環境にある既存のフレームワークの状態をお客様と一緒にお調べします。

MLnext Frameworkのロゴ

MLnext Frameworkにより、準備された環境で独自のアルゴリズムをプログラミングすることが可能です。多数の基本機能が既に準備されているため、作業を大幅に削減しながらも、完全に独立して行動することができます。オープンソースとして無料でご利用いただけます。

MLnext Frameworkをダウンロード
MLnext Executionのロゴ

本番環境でのニューラルネットワークの産業レベルで安全かつカプセル化された実行。
当社が推奨するサービスプロバイダの支援を受けて、あるいはフエニックス・コンタクトのエキスパートチームに呼び掛けて、お客様ご自身でコンフィグレーション作業を行います。

MLnext Executionをダウンロード
MLnext Creationのロゴ

アルゴリズムの作成とカスタマイズを、順を追ってご説明します。MLnext Creationにより、お客様のプログラミング作業は大幅に削減されます。実施する必要があるのはコンフィグレーション作業のみです。

MLnext Creationをダウンロード

当社のスマート製造ソリューションにより、ロボットアプリケーションの安全要件を迅速かつ簡単に満たすことができました。また、最低限の作業で実装することができました。

Tom Hammerbacher - Phoenix Contact, Solution Engineer – Data Science
Tom Hammerbacher
タブレットを持つ人

生産性を持続可能な方法でインテリジェントに向上

当社のMLnextシリーズは次のものを提供します。

  • AIベースの製造最適化システムを作成するために、当社とどれだけの専門知識を共有したいかを、お客様ご自身が自由に決定。
  • 将来さらに競争力を高めるために、プロセスに秘めた使われていない可能性を発見する機能。
  • 既存のワークフローやIT構造に機械学習アルゴリズムを簡単に組込み。
個別で拡張可能なソリューション
お客様と共に、お客様に最適なソリューションを見つけます。

今すぐ工場をデジタル化して、将来の競争優位性を確保しましょう。

お問い合わせください
デジタルファクトリー内の従業員