ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

井戸区域での従業員による水採取

深井戸ポンプのインテリジェントな制御 未来志向の飲料水の供給

  • ターゲットを絞った井戸システム制御と需要志向のポンプパフォーマンスで省資源

  • 直感的に分かるパラメータ化で、工数とコストの最小化

  • 総合診断オプションで管理の透明性を実現

  • 個々の井戸エレメントの保護により摩耗を軽減

  • 現場での診断用の直感的に分かるウェブ表示

井戸区域

地下水採取は都市用水を供給するタスクを担います

深井戸のエネルギー効率の良い運用

地下水採取は、1日を通して大きく変動する住民の飲料水の需要を満たすために、必須です。個別の井戸のバランスの取れた出力と、一定の地下水レベルを保証するため、井戸とポンプの制御は、高い技術的基準でなければなりません。

地下水採取の輸送システムの建設または最新化では、エネルギー要件を低下させ、深井戸ポンプの摩耗を軽減することが重視されます。ポンプは飲料水の供給において最大のエネルギー消費源です。ポンプを需要に最適化して制御することにより、地下水は一定の圧力で輸送され、必要なポンプ容量のみが使用されます。
エネルギー効率の良いポンプ動作を技術実装の一環として考慮することは、貴重な資源を節約するだけでなくコストも削減します。

需要ベースの井戸制御のための現代的なオートメーション・テクノロジへの投資は、経済的に意味があります。深井戸ポンプの予知保全と遠隔制御テクノロジの利用により、井戸オペレータは長期的に、効率向上、運用安全、便利な運用を実現できます。

Joel Stratemann , アプリケーションとプロジェクトインフラ
Joel Stratemann

Well Control インテリジェントな地下水オートメーション向けのソリューション

フエニックス・コンタクトは、深井戸の、性能が最適化されコスト効率の高い運用向けの現代的なオートメーション・テクノロジでお客様をサポートします。地下水採取をインテリジェントに制御するためのソリューションWell Controlにより、信頼性のある飲料水の供給ならびにバランスの取れた出力を確保します。すべての供給関連の運転データと、ポンプ、バルブ、起動ドライブなどのフィールド機器は、リモートメンテナンスで制御および監視できます。そのため、お客様は送水と供給圧力を常に監視することができます。

Well Controlは、ソフトウェアを含む設定済で設定可能な制御盤ソリューションで、地下水採取に必要なすべての開ループおよび閉ループ制御タスクを処理します。最適化された井戸制御により、システム全体をより効率的かつコスト効率よく運用できます。

地下水オートメーション向けのソリューション

さまざまな遠隔制御ステーションのプロセスデータを標準的な方法で制御室に伝送します。

PCで井戸管理にアクセスする人

各井戸の接続機器からのデータは、直接接続で呼び出すことができます。

井戸管理の透明性 データに柔軟にアクセス

運用効率向上のため、深井戸ポンプの動作状態を常に監視しましょう。Well Controlで簡単にシステムを遠隔監視することができます。運転時間、電力消費などの情報は、例えばMQTTなどを経由して任意のクラウドに伝送することができます。

どこからでもウェブ表示によりポンプと井戸制御にアクセスすることができます。測定値を迅速かつ簡単に呼び出したり、ポンプの出力を手動で調整したりすることができます。現在の安全基準を考慮して、この透明性により、メンテナンス管理など直近の措置から長期的な対応まで確立することができます。

水採取のオートメーション・テクノロジで作業する2人の技術員

包括的なアプローチ:井戸オートメーションのサービス

すぐに使える制御盤ソリューション インテリジェントオートメーションハードウェア

Well Controlの中心にあるのがPROFINETおよびModbus/TCP機能で将来拡張できるように取り付けられているモジュール型AXC小型コントローラです。インテリジェントなコントローラは井戸の個別部品を保護するため、摩耗を削減します。

さらに、サージ保護機器と電源に対する包括的なコンセプトで、必要な運用の安全性を保証しサービス作業の予定を立てることができます。

MINI Analog Proラインアップの計測制御モジュールは、さまざまなタイプの井戸でみられるような厳しい環境での使用にも適しています。非常にコンパクトな信号変換器が、すべての受信アナログ値を更なる処理のためにフィルタリングして更新します。I/O機器のディストリビュータ電源の動作も簡単に実行することができます。

ノートPCを持ち、制御盤の前で井戸ポンプエンジニアリングに携わる人

水管理に合わせて調整されたソフトウェアライブラリでシステムの可用性を確保します。

効率的なエンジニアリング 分かりやすい井戸ポンプの接続

供給関連のフィールド機器は、Water Functionsソフトウェアライブラリを通して接続されています。水管理専用に開発されたプロセスライブラリは、プログラム済みのファンクションブロックを使用して、井戸ポンプの効果的なエンジニアリングを確保します。

プログラミングを一切しないガイド付きパラメータ設定で起動が簡単です。IEC 60870-5-104遠隔制御プロトコルで、制御センターに簡単に接続することもできて便利です。

ソリューションアプリは、複雑な井戸インフラにも理想的で、水処理プラントオペレータの既存のITプロセスにも簡単に統合することができます。