ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

最大20 Aの負荷電流用過電流保護

2024-12-27
最大20 Aのアプリケーション向けのCAPAROCサーキットブレーカモジュール

フエニックス・コンタクトのサーキットブレーカシステムCAPAROCに、最大20 Aの不可電流用過電流保護向けのモジュールも追加され、このカスタマイズ可能なシステムの利用可能なアプリケーションの範囲が広がりました。

CAPAROCは、独立したモジュール型システムです。数多くの組合せと通信オプション、電流を20 Aまで拡張できることにより、システムを対応するアプリケーションの状態に完全な形で合わせることができます。システムは常に拡張されており、多くのモジュールが常に相互に互換性を持っています。

CAPAROCの新しい20 Aサーキットブレーカモジュールは、分散アプリケーションでの過電流保護のための革新的なソリューションです。これらのモジュールは、固定定格電流12 A、16 A、20 Aのほか、12~20 Aの調整可能バージョンがあります。2チャネルサーキットブレーカモジュールと直列に接続することで、選択的な過電流保護が可能になります。

電子式サーキットブレーカのメリットは、このようにして従来の設計のサーキットブレーカも選択できることでさらに強化されます。この新しいモジュールは、より広範なアプリケーションの実現にも使用できるようになりました。わかりやすく構造化された選択的な保護テクノロジにより、トラブルシューティングが大幅に容易になり、アプリケーションの効率と信頼性が向上します。

報道関係者お問い合わせ先
Eva von der Weppen | Corporate Communications