ご覧いただいている内容は、日本に合わせて調整されています。 アメリカ合衆国の内容を見る | 他の国を選ぶ

1kmまでのギガビットイーサネット通信と給電可能な「ギガビットエクステンダ」発売~電源いらずの遠隔カメラ撮影が可能に~

2023-06-28
ギガビットエクステンダ

フエニックス・コンタクト株式会社は、1kmまでの距離においてギガビットイーサネット通信と給電が可能な「ギガビットエクステンダ」を2023年7月11日(火)より日本国内で正式発売します。

本製品は、1kmまでに延長した同軸ケーブルもしくはツイストペアケーブルの両端にそれぞれ設置すると、それらのケーブルを通して本製品のイーサネットポートに接続されている機器間でのギガビットイーサネット通信が可能になります。さらにPoL(Power Over Link)機能により、遠隔のPoE製品への給電も可能となります。電源なしの遠隔地に監視カメラを設置することや、既設のアナログカメラ用ケーブルを利用してのデジタル化などが可能になります。

※本製品に関するお問い合わせ(見積り、サンプル貸出、詳細説明、動作デモ、設置ガイドなど)は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。

主な特長

  • 1kmまでのギガビットイーサネット通信:イーサネットの制約100mを超えて同軸ケーブルもしくはツイストペアケーブルで、1kmまでのギガビット通信が可能になります。
  • 1km先への給電(PoL)で電源フリー:監視カメラなどのPoE機器を設置する場所に、本機器用も含めて電源が不要になるため、設置の自由度が増します。また設置コストや設置時間を削減できます。
  • 既存設備の配線が利用可能:既設のアナログカメラ用の同軸ケーブルやツイストペアケーブルを使っての通信、給電も可能で、導入コストや導入期間を削減し、デジタル化を図ることができます。
  • 多彩な接続トポロジ:ポイントツーポイント、ライン、スター、リングといった多彩な接続トポロジが可能です。リング接続では経路冗長が可能です(PoL機能は要無効)。
  • プラグ&プレイ:設定は、PoL機能を有効/無効にするDIPスイッチのみのため、簡単に動作を開始できます。
  • 任意のプロトコルに対応:あらゆるイーサネット上のプロトコルの転送が可能です。

主な仕様

  • サイズ:W23xH101xD115 (mm)
  • 動作温度範囲:-40~60℃ (PoE使用時ディレーティングあり)(*2)
  • 通信ポート(Ethernet) :Ethernet x 1 (RJ45) 10/100/1000 Mbps (オートネゴシエーション)
  • 通信ポート(エクステンダ) :G.hn x 1 (同軸ケーブル接続用 : BNC(メス)、ツイストペアケーブル接続用 : Push-in端子)(*1) 1Gbps(*2)。AES暗号化。
  • リモート給電能力:45W以下(リモートのギガビットエクステンダ消費分(7.5W/台)を含む)(*2)
  • PoE:EEE 802.3 af/at (*1)
  • エクステンダネットワークのトポロジ:ポイントツーポイント、ライン、スター、リング (*2)
  • 最大延長距離:1km (*2)
  • 電源ポート:DC24V x 1 (PoL,PoE未使用時)、DC48V (PoLまたはPoE使用時)

(*1)同軸ケーブル接続用、ツイストペアケーブル接続用の2種類があり、それぞれ
PoE接続可能かどうかでさらに2種類があり、計4品番の機種がございます。
(*2)実際の接続構成で制限内容が変わります。詳細は「設置ガイド」をご覧ください。

フエニックス・コンタクトは、今後もお客様のニーズを先取りする革新的な製品ラインアップにより、
省工数化、省スペース化、デジタル化時代に対応するお客様のIoT化促進に貢献します。

報道関係者お問い合わせ先
Phoenix Contact logo
フエニックス・コンタクト株式会社  | ニュースお問い合わせ窓口