マネージドTSNスイッチ フエニックス・コンタクトのマネージドTSNスイッチにより、正確な時刻同期でアプリケーションをセットアップすることができます。このためオートメーションネットワークでリアルタイム通信と可用性向上を確実にします。
TSN―新しいイーサネットテクノロジ
Time-Sensitive Networkingとは、現在のイーサネットネットワークのリアルタイム特性を向上させるために設計された一連の規格です。そのため、IEEE 802.1標準化団体のTSNタスクグループで現在定義されている複数の個別規格で構成されます。
しかし、イーサネットTSNは独立した通信プロトコルではありません。そうではなく、機能を定義します。これらの機能は、OPC UAやPROFINETなどのさまざまなプロトコルで使用できます。
PROFINET 2.4エンジニアリング経由の簡単なPROFINET TSNコンフィグレーション
PROFINET TSNプロファイル
マネージドTSNスイッチ2300および5900シリーズは、PROFINET TSNプロファイルをサポートします:
- IEEE 802.1AS(正確な時刻同期)
- 割込み優先転送
- PROFINET経由のストリーム管理
これによりTSNコンフィグレーションが非常に簡単になります。FL SWITCH TSN 2300および5900の機器により、PROFINET 2.4エンジニアリング経由で、使いやすいTSNコンフィグレーションが可能になります。ここでは、等時性データトラフィックは従来のPROFINET RTより簡単です。
インダストリー4.0の時代の現代的な規格
CC-Link IE TSNプロファイル
マネージドスイッチFL SWITCH TSN 2300および5900は、CC-Link IE TSNプロファイルもサポートします。CC-Link IE TSN仕様は、ギガビットイーサネット帯域幅をTSN機能セットに組み合わせます:
- 時刻およびサイクル同期
- スケジューリング/トラフィックシェーピング
- タイムシェアリング
TSN機構により、現在のネットワークのパフォーマンス、堅牢性、可用性が向上します。
機器を交換することなくTSNを実装するためのTSNスイッチ
1つの機器で実績と将来性
FL SWITCH TSN 2300およびFL SWITCH 5900機器は、FL SWITCH 2000シリーズのすべての機能をサポートし、従来のアプリケーションでも使用することができます。フエニックス・コンタクトのTSNスイッチを使用して、現在ご使用のネットワークソリューションを最新のTSNアーキテクチャに移行しましょう。
マネージドTSNスイッチの概要
2300および5900シリーズのスイッチには次のような技術的特性があります
|
|
|
|
|---|---|---|
| FL SWITCH TSN 2300 | FL SWITCH 5900 | |
| 伝送速度 | 10/100/1,000 Mbps | 10/100/1,000 Mbps、10 Gbps |
| ジャンボフレーム | あり | あり |
| アラームコンタクト | あり(デジタル出力) | - |
| 温度範囲 | -40°C~+70°C | -10°C~+60°C |
| 電源電圧 | 12 V DC~57 V DC(冗長) | 100 V AC~240 V AC |
| フィルタ機能 | QoS(Quality of Service)とCoS(Class of Service)、DSCP、TSNストリーム、割込み優先転送、VLAN、マルチキャスト/IGMPスヌーピング | QoS(Quality of Service)とCoS(Class of Service)、DSCP、TSNストリーム、割込み優先転送、VLAN、マルチキャスト/IGMPスヌーピング |
| 冗長化 | RSTP、MRPマネージャー/クライアント、FRD、LACP、Large Tree Support | RSTP、MRPマネージャー/クライアント、FRD、LACP、Large Tree Support |
| 管理機能 | ポートコンフィグレーション、ACD、DHCPサーバ(プール/ポートベース、オプション82)、CLI | ポートコンフィグレーション、ACD、DHCPサーバ(プール/ポートベース、オプション82)、CLI |
| 診断機能 | ポートの統計データと利用、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMPトラップ、syslog | ポートの統計データと利用、LLDP、SNMPv1/v2/v3、SNMPトラップ、syslog |
| 時刻同期 | 簡易ネットワーク・タイム・プロトコル(Simple Network Time Protocol、SNTP)、IEEE 802.1AS、1588v2(トランスペアレントクロック) | 簡易ネットワーク・タイム・プロトコル(Simple Network Time Protocol、SNTP)、IEEE 802.1AS、1588v2(トランスペアレントクロック) |
| サイバーセキュリティ – ネットワークアクセス | MACベースのポートセキュリティ、RADIUS認証(IEEE 802.1X) | MACベースのポートセキュリティ、RADIUS認証(IEEE 802.1X) |
| オートメーションプロトコル | PROFINET適合クラスB、PROFINET機器、EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタリング | PROFINET適合クラスB、PROFINET機器、EtherNet/IP™、拡張マルチキャストフィルタリング |
| TSN機能 | PROFINET TSNプロファイル、ストリーム管理、CC-Link IE TSN | PROFINET TSNプロファイル、ストリーム管理、CC-Link IE TSN |
| 承認 | 船級承認、ATEX、IECEx | - |