Grazie a una vasta gamma di connettori per la trasmissione dei dati hai sempre il collegamento adatto. Ed è molto semplice: perché da Phoenix Contact trovi tutte le interfacce dei dispositivi da un'unica fonte. Con la nostra varietà di strutture, codifiche e assegnazioni poli, abbiamo la tua soluzione universale per il cablaggio in rame o in fibra ottica.
Connettori per circuiti stampati RJ45, tipo: RJ45, numero poli: 8, 10 Gbit/s, Saldatura THR, grado di protezione: IP20, tipo di connessione: THR Reflow / THT a onde, Tray