CUC-IND-J1ST-S/R4LS-LED
-
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari
1091947
Connettori per circuiti stampati RJ45 modulari, 1x1 single port, direzione di connessione del conduttore sul circuito stampato: 180 °, Schermato, LED bicolore (verde-giallo, verde giallo), numero poli: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT, THD, A onde, IP20
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Ideale per applicazioni esigenti grazie all'elevata resistenza alle vibrazioni e agli urti e al campo di temperatura esteso
Trasmissione sicura anche in applicazioni industriali grazie alla schermatura a 360°
Con LED ibridi integrati per l'indicatore stato ottico del sistema di trasmissione dati
L'intervallo di temperatura esteso da -40 °C a+105 °C consente l'impiego in applicazioni industriali difficili