- Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
- Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
- Design-in particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali
Interruttore di protezione elettronico a due canali per la protezione di utenze da 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Corrente nominale regolabile tramite commutatore multiplo da 2 A a 10 A. Omologazione EX per la zona 2. Per installazione su guida DIN tramite barre collettrici CAPAROC.