- Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
- Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
- Design-in particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali
Protezione elettronica dei dispositivi monocanale per utenze da 48 V DC. Corrente nominale fissa di 2 A. Con contatto di segnalazione remota libero da potenziale. Combinabile con morsetti componibili CLIPLINE. Per l'installazione su guide DIN.