- Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
- Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
- Design-in particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali
Interruttore di protezione elettronico a 2 canali per la protezione di utenze a 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito con limitazione della corrente. Corrente nominale regolabile tramite commutatore multiplo da 2 A a 10 A. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.