- Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
- Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
- Design-in particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali
Interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Semplice ripartizione del potenziale con i componenti del sistema di morsetti componibili CLIPLINE complete. Con corrente nominale fissa. Per l'installazione su guide DIN.