- Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
- Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione senza interruzioni e allo stato operativo trasparente
- Design-in particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali
Interruttore di protezione elettronico a più canali con isolamento galvanico per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per installazione su guide DIN.