CAPAROC PM S-R EX
-
Modulo di alimentazione
1344363
Modulo di alimentazione con uscita di stato e ingresso di reset per l'alimentazione del sistema a interruttori di protezione CAPAROC con 12 o 24 V DC. Omologazione EX per la zona 2. Per installazione su guida DIN tramite barre collettrici CAPAROC.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Senza LABS, secondo la specifica di prova VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Durante la connessione del conduttore occorre assicurarsi che i moduli CAPAROC non si separino a causa delle forze di trazione. Non devono esserci spazi tra i moduli. | |
| Rispettare le condizioni stabilite per l'utilizzo in zone a potenziale rischio di esplosione! Per l'installazione utilizzare una custodia adeguata omologata con grado di protezione minimo IP54 che soddisfi i requisiti della norma IEC/EN 60079-0. Tenere inoltre in considerazione i requisiti della norma IEC/EN 60079-14. | |
| Famiglia di prodotti | CAPAROC |
| Tipo | Modulo a innesto |
| Numero degli slot | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Corr. di dimensionam. IN | 45 A DC (Corrente complessiva ingresso) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tipo di sgancio | E (elettronico) |
| Resistenza alla tensione | 35 V DC (Circuito di carico) |
| Efficienza | > 99 % |
| Corrente di riposo I0 | tip. 9 mA (a vuoto a 24 V) |
| Potenza dissipata | tip. 0,22 W (a vuoto a 24 V) |
| < 1,5 W (in funzionamento nominale a 24 V e 45 A) | |
| Derating della temperatura | 45 A (Corrente complessiva a 40 °C) |
| 30 A (Corrente complessiva a 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18886912,65 h (a 25 °C con carico al 21 %) |
| 5907048,64 h (a 40 °C con carico al 34,25 %) | |
| 933563,97 h (a 40 °C con carico al 100 %) | |
| Tensione dissipata | 0,03 V (con 45 A) |
| Circuito di carico | |
| DIsattivazione per sottotensioni | ≤ 9,2 V DC (attivo) |
| ≥ 10,2 V DC (inattivo) | |
| Disattivazione per sovratensioni | ≥ 30,5 V DC (attivo) |
| ≤ 29,5 V DC (inattivo) | |
| Reset | |
| Range tensione d'ingresso | 7 V DC ... 30 V DC (Reset con fronte discendente) |
| Corrente assorbita | tip. 0,5 mA (con 24 V DC) |
| Lunghezza dell'impulso | ≥ 50 ms |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Uscita di stato | |
| Tensione d'uscita | max. 30 V DC (Tensione d'ingresso ±5 % in assenza di errori) |
| 0 V DC (Errore) | |
| Corrente d'uscita | max. 20 mA |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Uscita di stato | |
| Tensione d'uscita | max. 30 V DC (Tensione d'ingresso ±5 % a I > 80 % su min. un canale) |
| Corrente d'uscita | max. 20 mA |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 16 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| Circuito principale IN+ | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 8 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Circuito principale IN- | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 18 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 20 ... 8 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,5 mm² ... 16 mm² |
| Ampliamento massimo del sistema | ≤ 20 (Moduli CAPAROC componibili) |
| Power (PWR) LED verde | acceso (con ridotto errore canale) |
| acceso (Tensione di alimentazione nel campo nominale) | |
| lampeggia (3 x con disattivazione blocco programmazione) | |
| Power (PWR) LED rosso | acceso (Tensione di alimentazione fuori dal campo nominale) |
| LED Power (PWR) giallo | lampeggia (3 x quando è attivato il blocco della programmazione) |
| LED di segnale verde | acceso (con ridotto errore canale) |
| acceso (Tensione di alimentazione nel campo nominale) | |
| LED segnale giallo | acceso (a I > 80 % per min. un canale) |
| LED di segnale rosso | acceso (con almeno un errore di canale) |
| acceso (Tensione di alimentazione fuori dal campo nominale) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 132,4 mm |
| Profondità | 111,3 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
| Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Urti (esercizio) | 30g (11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale, secondo IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms di durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale secondo IEC 60068-2-27, urto permanente) | |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cicli / asse / X, Y, Z) |
| Omologazione UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| ATEX | |
| Siglatura | TÜV 22 ATEX 8874 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| IECEx | |
| Siglatura | IECEx TUR 22.0049X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| UKCA Ex (UKEX) | |
| Siglatura | TÜV 22 UKEX 7109 X |
| II 3G Ex ec IIC T4 Gc | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
| Nota | EMC - Immunità ai disturbi per ambienti industriali |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Nota | EMC - Emissione di disturbi per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-78 |
| Nota | Influssi ambientali - Umidità e calore, costante |
| Norme/disposizioni | EN 50178 |
| Nota | Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-27 |
| Nota | Influssi ambientali - Urti |
| Norme/disposizioni | IEC 60079-7 |
| Nota | Zone a potenziale rischio di esplosione - Parte 7: protezione dei dispositivi grazie alla sicurezza aumentata "e" |
| Norme/disposizioni | IEC 60079-0 |
| Nota | Zone a potenziale rischio di esplosione - Parte 0: mezzi d'esercizio - Requisiti generali |
| Tipo di montaggio | a innesto su barra collettrice CAPAROC CR… |
| Codice articolo | 1344363 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CLA |
| Codice prodotto | CLA231 |
| GTIN | 4063151658403 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 129 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 91.9 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 2f4d0d38-d708-41af-8858-925d40acf053 |
Prodotti compatibili
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A EX - Interruttore di protezione elettronico 1344361
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A EX - Interruttore di protezione elettronico 1344364
-
CAPAROC PD 0V - Ripartitore di potenziale 1110987
-
CAPAROC FIX - Supporto 1812286
-
UC-TM 12 - Segnamorsetti 0819194
-
UCT-TM 12 - Segnamorsetti 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra collettrice 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra collettrice 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra collettrice 1110991
-
CAPAROC CR CON - Parte in metallo 1270955
I vantaggi
Standard personalizzabile grazie alle singole opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione ininterrotta e allo stato operativo trasparente
Progettazione particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen