CAPAROC PD 0V
-
Ripartitore di potenziale
1110987
N. ELDAS®:
543920033
N. ELDAS®:
543920033
Ripartitore del potenziale con quattro connessioni Push-in per il collegamento diretto del conduttore di ritorno da 0 V nel sistema CAPAROC. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Senza LABS, secondo la specifica di prova VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Durante la connessione del conduttore occorre assicurarsi che i moduli CAPAROC non si separino a causa delle forze di trazione. Non devono esserci spazi tra i moduli. | |
| Famiglia di prodotti | CAPAROC |
| Tipo | Modulo a innesto |
| Numero degli slot | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 0 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Corr. di dimensionam. IN | 4x 10 A DC (per uscita) |
| 2x 20 A DC (per uscita) | |
| 40 A DC (Totale) | |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Efficienza | > 99 % |
| Potenza dissipata | < 0,4 W (nel funzionamento nominale a 24 V e 4 x 10 A) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 269532625 h (a 25 °C con carico al 21 %) |
| 269532334,5 h (a 40 °C con carico al 34,25 %) | |
| 269530881,5 h (a 60 °C con carico al 100 %) | |
| Tensione dissipata | 9,7 mV (a 10 A) |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 132,4 mm |
| Profondità | 109,9 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 65 °C (È necessario tenere conto del campo di temperatura del modulo di alimentazione) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
| Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Urti (esercizio) | 30g (11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale, secondo IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms di durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale secondo IEC 60068-2-27, urto permanente) | |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cicli / asse / X, Y, Z) |
| Omologazione UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
| Nota | EMC - Immunità ai disturbi per ambienti industriali |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Nota | EMC - Emissione di disturbi per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-78 |
| Nota | Influssi ambientali - Umidità e calore, costante |
| Norme/disposizioni | EN 50178 |
| Nota | Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-6 |
| Nota | Influssi ambientali - Vibrazioni (sinusoidali) |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-27 |
| Nota | Influssi ambientali - Urti |
| Tipo di montaggio | a innesto su barra collettrice CAPAROC CR… |
| Codice articolo | 1110987 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CLA1 |
| Codice prodotto | CLA23Z |
| GTIN | 4063151029395 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 62.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 61.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
CAPAROC CR 20 - Barra collettrice 1110989
-
CAPAROC CR 8 - Barra collettrice 1115672
-
CAPAROC PM S-R - Modulo di alimentazione 1115661
-
CAPAROC PM PN - Modulo di alimentazione 1110986
-
CAPAROC PM IOL - Modulo di alimentazione 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Modulo di alimentazione 1393553
-
CAPAROC PM MB - Modulo di alimentazione 1687559
-
CAPAROC PM EC - Modulo di alimentazione 1687560
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-4A - Interruttore di protezione elettronico 1115415
-
CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Interruttore di protezione elettronico 1115649
-
CAPAROC E1 12-24DC/1A - Interruttore di protezione elettronico 1157288
-
CAPAROC E1 12-24DC/2A - Interruttore di protezione elettronico 1157290
-
CAPAROC E1 12-24DC/4A - Interruttore di protezione elettronico 1157285
-
CAPAROC E1 12-24DC/6A - Interruttore di protezione elettronico 1157286
-
CAPAROC E1 12-24DC/8A - Interruttore di protezione elettronico 1157279
-
CAPAROC E1 12-24DC/10A - Interruttore di protezione elettronico 1157284
-
CAPAROC E2 12-24DC/1-4A - Interruttore di protezione elettronico 1115655
-
CAPAROC E2 12-24DC/2-10A - Interruttore di protezione elettronico 1110984
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-4A - Interruttore di protezione elettronico 1115657
-
CAPAROC E4 12-24DC/1-10A - Interruttore di protezione elettronico 1115658
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra collettrice 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra collettrice 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra collettrice 1110991
-
CAPAROC CR CON - Parte in metallo 1270955
I vantaggi
Lo standard personalizzabile grazie all'integrazione a coppie diretta nel sistema accanto al modulo interruttore di protezione
Estrema semplicità d'uso grazie all'inserimento senza utensili e senza necessità di cablaggi aggiuntivi
Design-in particolarmente semplice con pusher colorati per una chiara identificazione dei potenziali
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen