CAPAROC PM PN
-
Modulo di alimentazione
1110986
N. ELDAS®:
543920035
Modulo di alimentazione con interfaccia PROFINET per l'alimentazione del sistema di interruttori di protezione CAPAROC con 12 o 24 V DC. Interfaccia di sistema aggiuntiva per la comunicazione con l'alimentatore. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Domande frequenti
Esiste un tutorial sull'hardware che spieghi le funzioni di CAPAROC?
Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.... Vedi di più
Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.
Vedi di menoQuante barre collettrici possono essere collegate tra loro?
Si possono collegare tra loro tutte le barre collettrici desiderate, sebbene sia possibile far fluire in modo continuo un massimo di 45 A.
Quale ridondanza del sistema PROFINET soddisfa CAPAROC PM PN?
Il sistema a interruttori di protezione CAPAROC soddisfa la ridondanza del sistema PROFINET S1.
Tramite il sistema a interruttori di protezione CAPAROC è possibile tuttavia trasmettere dei segnali S2 al controllore.
Dove è possibile trovare il manuale del sistema a interruttori di protezione CAPAROC?
Il manuale è reperibile nell'area di download del rispettivo prodotto alla voce "Manuale".
Il sistema a interruttori di protezione CAPAROC offre blocchi funzione?
Sì, sono disponibili dei blocchi funzione per il modulo di alimentazione con interfaccia PROFINET per il portale TIA e CODESYS nell'area di download dell'articolo, nonché per PLCnext Engineer nel PLCnext Store.
Quanti interruttori di protezione è possibile collegare dietro un modulo di alimentazione?
CAPAROC PM S-R: 20 interruttori di protezione
CAPAROC PM IOL: 20 canali
CAPAROC PM PN: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EIP: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM MB: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EC: 16 interruttori di protezione
Il LED del canale lampeggia due volte in giallo ogni 4 secondi. Cosa significa in questo caso?
Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i...
Vedi di più
Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i contatti laterali del primo modulo lampeggiante (a sinistra). Se sono piegati, inseriti troppo all'interno del modulo, non centrati nell'apertura della custodia o altrimenti danneggiati, sostituire il modulo.
È possibile disattivare l'impostazione delle correnti impostate?
Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovament...
Vedi di più
Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovamente per > 3 secondi, il LED lampeggia 3 volte in verde e il blocco viene nuovamente annullato.
2. Il blocco può essere impostato e annullato anche tramite l'interfaccia di comunicazione. Qui è possibile impostare anche il blocco operativo, che impedisce il funzionamento e le impostazioni del dispositivo. Il blocco può essere annullato solo tramite l'interfaccia.