CAPAROC E1 12-24DC/12A
-
Interruttore di protezione elettronico
1524929
Interruttore di protezione elettronico a 1 canali per la protezione di utenze a 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito con limitazione della corrente. Corrente nominale fissa di 12 A. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Senza LABS, secondo la specifica di prova VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Durante la connessione del conduttore occorre assicurarsi che i moduli CAPAROC non si separino a causa delle forze di trazione. Non devono esserci spazi tra i moduli. | |
| Famiglia di prodotti | CAPAROC |
| Tipo | Modulo a innesto |
| Numero di poli | 1 |
| Numero di canali | 1 |
| Numero degli slot | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Corr. di dimensionam. IN | 12 A DC (ogni canale) |
| Corrente nominale (preimpostata) | 12 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tipo di sgancio | E (elettronico) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | max. 35 V DC |
| Ritardo di accensione | 50 ms (preimpostazione di fabbrica per canale) |
| adattabile con i moduli di alimentazione CAPAROC PM IOL e CAPAROC PM PN | |
| Prefusibile necessario | Necessario solo se Imax dell'alimentazione > potere di interruzione cortocircuito. Elemento Fail-Safe integrato. |
| Potere di interruzione cortocircuito | 300 A |
| Resistenza alla tensione | 35 V DC (Circuito di carico) |
| Limitazione attiva di corrente | typ. 1.7 x IN |
| dinamico 1.4...1.7 x IN con alimentatore debole | |
| Fusibile | elettronico |
| Efficienza | > 99 % |
| Corrente di riposo I0 | tip. 11 mA (a vuoto a 24 V) |
| Potenza dissipata | tip. 280 mW (a vuoto a 24 V) |
| < 1,2 W (in funzionamento nominale a 24 V e 12 A) | |
| Tolleranza di misurazione I | ± 10 % (tip.) |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 10385656 h (a 25 °C con carico al 21 %) |
| 4561418 h (a 40 °C con carico al 34,25 %) | |
| 484686 h (a 65 °C con carico al 100 %) | |
| Tensione dissipata | < 0,1 V (a 12 A) |
| Elemento Fail-Safe | 30 A DC (2 x 15 A in parallelo per canale di uscita) |
| Tipo di commutazione del contatto | senza separazione galvanica |
| Circuito di carico | |
| Tempo di disinserzione | 5 s (in caso di sovraccarico 1,1…1,5 x IN) |
| tip. 110 ms (max. 250 ms per correnti di avviamento elevate) | |
| tip. 7 ms (in caso di cortocircuito > 1,5 x IN) | |
| DIsattivazione per sottotensioni | ≤ 8,5 V DC (attivo) |
| ≥ 9,2 V DC (inattivo) | |
| Disattivazione per sovratensioni | ≥ 31,5 V DC (attivo) |
| ≤ 30,5 V DC (inattivo) | |
| Carico capacitivo max. | 75000 µF (In funzione dell'impostazione di corrente, della tensione di sistema e della corrente di cortocircuito) |
| Uscita protetta | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Canale LED disattivato | spento (Canale disattivato) |
| Canale LED giallo | acceso (Canale attivato, carico sul canale > 80 %) |
| lampeggia due volte (Controllare l'installazione, nessuna comunicazione con il modulo di alimentazione) | |
| Canale LED verde | acceso (Canale attivato) |
| Canale LED rosso | acceso (Canale disattivato, sovratensione o sottotensione attive) |
| luce temporanea (Canale disattivato, fase di raffreddamento di 5 s, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| lampeggia (Canale disattivato, pronto per il reinserimento, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| lampeggia due volte (Canale spento, superamento del limite di corrente totale del sistema, rilevamento di un alimentatore debole) | |
| Canale LED rosso-giallo | lampeggia (Il canale è sovraccarico e viene disattivato) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 12,4 mm |
| Altezza | 132,4 mm |
| Profondità | 111,3 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 65 °C (L'intervallo di temperatura del modulo di alimentazione e la corrente massima in funzione della temperatura ambiente devono essere presi in considerazione) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
| Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Urti (esercizio) | 30g (11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale, secondo IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms di durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale secondo IEC 60068-2-27, urto permanente) | |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cicli / asse / X, Y, Z) |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
| Nota | EMC - Immunità ai disturbi per ambienti industriali |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Nota | EMC - Emissione di disturbi per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-78 |
| Nota | Influssi ambientali - Umidità e calore, costante |
| Norme/disposizioni | EN 50178 |
| Nota | Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-6 |
| Nota | Influssi ambientali - Vibrazioni (sinusoidali) |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-27 |
| Nota | Influssi ambientali - Urti |
| Tipo di montaggio | a innesto su barra collettrice CAPAROC CR… |
| Codice articolo | 1524929 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CLA1 |
| Codice prodotto | CLA232 |
| GTIN | 4063151991388 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 94.8 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 88.6 g |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
CAPAROC CR 8 - Barra collettrice 1115672
-
CAPAROC PM S-R - Modulo di alimentazione 1115661
-
CAPAROC PM PN - Modulo di alimentazione 1110986
-
CAPAROC PM IOL - Modulo di alimentazione 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Modulo di alimentazione 1393553
-
CAPAROC PM MB - Modulo di alimentazione 1687559
-
CAPAROC PM EC - Modulo di alimentazione 1687560
-
CAPAROC PD 0V - Ripartitore di potenziale 1110987
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
UC-TM 12 - Segnamorsetti 0819194
-
UCT-TM 12 - Segnamorsetti 0829144
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra collettrice 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra collettrice 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra collettrice 1110991
-
CAPAROC CR CON - Parte in metallo 1270955
I vantaggi
Standard personalizzabile grazie alle singole opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione ininterrotta e allo stato operativo trasparente
Protezione e alimentazione di utenza particolarmente grandi grazie all'estensione del campo di corrente nominale fino a 20 A
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen