CAPAROC E1 12-24DC/1-10A - Interruttore di protezione elettronico
1115649
N. ELDAS®: 543920023

Modulo con interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Corrente nominale regolabile tramite pulsante a LED da 1 A a 10 A. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Lo standard personalizzabile grazie alla struttura precisa per il canale con ripartizione del potenziale integrata
Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione ininterrotta e allo stato operativo trasparente
Design-in particolarmente semplice con ingombro ridotto al minimo e quattro uscite protette