CAPAROC PM EC - Modulo di alimentazione
1687560

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo di alimentazione con interfaccia EtherCAT® per l'alimentazione del sistema a interruttori di protezione CAPAROC con 12 o 24 V DC. Interfaccia di sistema aggiuntiva per la comunicazione con l'alimentatore. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Standard personalizzabile grazie alla selezione tra semplici segnali e reset fino alla comunicazione EtherCAT®
Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'alimentazione diretta sulla barra collettrice e allo stato operativo trasparente
Design-in particolarmente semplice grazie al pacchetto dati completamente digitale per l'uso in applicazioni EtherCAT®

Domande frequenti


Esiste un tutorial sull'hardware che spieghi le funzioni di CAPAROC?

video thumbnail of faq answer

Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.... Vedi di più

Sì, è disponibile un tutorial sull'hardware che spiega come iniziare a utilizzare CAPAROC.

Vedi di meno

Quanti interruttori di protezione è possibile collegare dietro un modulo di alimentazione?

CAPAROC PM S-R: 20 interruttori di protezione
CAPAROC PM IOL: 20 canali
CAPAROC PM PN: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EIP: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM MB: 16 interruttori di protezione
CAPAROC PM EC: 16 interruttori di protezione


Il LED del canale lampeggia due volte in giallo ogni 4 secondi. Cosa significa in questo caso?

Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i... Vedi di più

Significa che la comunicazione interna con il modulo di alimentazione è interrotta o difettosa.
Verificare che i moduli siano montati correttamente e che non vi siano spazi vuoti tra i moduli. Se la comunicazione è ancora interrotta, controllare i contatti laterali del primo modulo lampeggiante (a sinistra). Se sono piegati, inseriti troppo all'interno del modulo, non centrati nell'apertura della custodia o altrimenti danneggiati, sostituire il modulo.

Vedi di meno

È possibile disattivare l'impostazione delle correnti impostate?

Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovament... Vedi di più

Le correnti possono essere bloccate in diversi modi:
1. Blocco della programmazione: premere il tasto PWR sul modulo di alimentazione per > 3 secondi, il LED PWR lampeggia 3 volte in giallo, ora le impostazioni sono bloccate. Premendo nuovamente per > 3 secondi, il LED lampeggia 3 volte in verde e il blocco viene nuovamente annullato.
2. Il blocco può essere impostato e annullato anche tramite l'interfaccia di comunicazione. Qui è possibile impostare anche il blocco operativo, che impedisce il funzionamento e le impostazioni del dispositivo. Il blocco può essere annullato solo tramite l'interfaccia.

Vedi di meno


Vedi le FAQ