CAPAROC E1 12-24DC/10A
-
Interruttore di protezione elettronico
1157284
N. ELDAS®:
543920020
N. ELDAS®:
543920020
Modulo con interruttore di protezione elettronico a un canale per la protezione di utenze da 12 e 24 V DC in caso di sovraccarico e cortocircuito. Con corrente nominale fissa. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Senza LABS, secondo la specifica di prova VW PV 3.10.7:2005-0 |
| Famiglia di prodotti | CAPAROC |
| Tipo | Modulo a innesto |
| Numero di poli | 1 |
| Numero di canali | 1 |
| Numero degli slot | 1 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 12 V DC |
| 24 V DC | |
| Corr. di dimensionam. IN | 10 A DC (ogni canale) |
| Corrente nominale (preimpostata) | 10 A |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tipo di sgancio | E (elettronico) |
| Prefusibile necessario | Necessario solo se Imax dell'alimentazione > potere di interruzione cortocircuito. Elemento Fail-Safe integrato. |
| Potere di interruzione cortocircuito | 300 A |
| Resistenza alla tensione | 35 V DC (Circuito di carico) |
| Fusibile | elettronico |
| Efficienza | > 99 % |
| Corrente di riposo I0 | tip. 8,5 mA (a vuoto a 24 V) |
| Potenza dissipata | tip. 0,2 W (a vuoto a 24 V) |
| < 1,6 W (in funzionamento nominale a 24 V e 10 A) | |
| Tolleranza di misurazione I | ± 15 % (tip.) |
| Derating della temperatura | 10 A (Corrente complessiva a 40 °C) |
| 7 A (Corrente complessiva a 65 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 18685596 h (a 25 °C con carico al 21 %) |
| 7871572 h (a 40 °C con carico al 34,25 %) | |
| 1102033 h (a 40 °C con carico al 100 %) | |
| Tensione dissipata | 0,14 V (a 10 A) |
| Elemento Fail-Safe | 15 A DC (per canale di uscita) |
| Tipo di commutazione del contatto | senza separazione galvanica |
| Circuito di carico | |
| Tempo di disinserzione | 4 s (in caso di sovraccarico 1,1…1,5 x IN) |
| 1 s (in caso di sovraccarico 1,5…2,0 x IN) | |
| 0,1 s (in caso di sovraccarico 2,0…3,0 x IN) | |
| tip. 10 ms (In caso di cortocircuito > 3,0 x IN) | |
| DIsattivazione per sottotensioni | ≤ 8,5 V DC (attivo) |
| ≥ 9,2 V DC (inattivo) | |
| Disattivazione per sovratensioni | ≥ 32,5 V DC (attivo) |
| ≤ 30,5 V DC (inattivo) | |
| Carico capacitivo max. | ≤ 20000 µF (In funzione dell'impostazione di corrente e della corrente di corto circuito disponibile) |
| Ritardo di accensione | 50 ms (adattabile con i moduli di alimentazione CAPAROC PM IOL e CAPAROC PM PN) |
| Uscita protetta | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Canale LED disattivato | spento (Canale disattivato) |
| Canale LED giallo | acceso (Canale attivato, carico sul canale > 80 %) |
| lampeggia (Modalità programmazione attiva) | |
| lampeggia due volte (Controllare l'installazione, nessuna comunicazione con il modulo di alimentazione) | |
| Canale LED verde | acceso (Canale attivato) |
| Canale LED rosso | acceso (Canale disattivato, sovratensione o sottotensione attive) |
| luce temporanea (Canale disattivato, fase di raffreddamento di 5 s, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| lampeggia (Canale disattivato, pronto per il reinserimento, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 132,4 mm |
| Profondità | 111,3 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Colore | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Materiale | PA 6 |
| PA 6 | |
| PA 6 | |
| PC | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 65 °C (È necessario tenere conto del campo di temperatura del modulo di alimentazione) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 4000 m (s.l.m.) |
| Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Urti (esercizio) | 30g (11 ms durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale, secondo IEC 60068-2-27) |
| 25g (6 ms di durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale secondo IEC 60068-2-27, urto permanente) | |
| 15g (6 ms di durata, pulsazione d'urto d'onda semisinusoidale secondo IEC 60068-2-27, urto permanente. Se nel sistema vengono usati più di sei moduli CAPAROC E1.) | |
| Vibrazione (esercizio) | 5g (10 Hz ... 150 Hz / 10 cicli / asse / X, Y, Z) |
| Omologazione UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| UL 121201 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D, T4A | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
| Nota | EMC - Immunità ai disturbi per ambienti industriali |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Nota | EMC - Emissione di disturbi per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-78 |
| Nota | Influssi ambientali - Umidità e calore, costante |
| Norme/disposizioni | EN 50178 |
| Nota | Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-6 |
| Nota | Influssi ambientali - Vibrazioni (sinusoidali) |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-27 |
| Nota | Influssi ambientali - Urti |
| Tipo di montaggio | a innesto su barra collettrice CAPAROC CR… |
| Codice articolo | 1157284 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33CLA1 |
| Codice prodotto | CLA232 |
| GTIN | 4063151161149 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 76.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 71.4 g |
| Numero tariffa doganale | 85362000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n. CAS: 79-94-7) | |
| SCIP | 267e6945-cc06-4c33-9490-2cb8c0bd8fd5 |
Prodotti compatibili
-
CAPAROC CR 20 - Barra collettrice 1110989
-
CAPAROC CR 8 - Barra collettrice 1115672
-
CAPAROC PM S-R - Modulo di alimentazione 1115661
-
CAPAROC PM PN - Modulo di alimentazione 1110986
-
CAPAROC PM IOL - Modulo di alimentazione 1115670
-
CAPAROC PM EIP - Modulo di alimentazione 1393553
-
CAPAROC PM MB - Modulo di alimentazione 1687559
-
CAPAROC PM EC - Modulo di alimentazione 1687560
-
CAPAROC PD 0V - Ripartitore di potenziale 1110987
-
UC-TMF 6 - Segnamorsetti 0818140
-
UC-TM 6 - Segnamorsetti 0818085
-
UCT-TM 6 - Segnamorsetti 0828736
-
UCT-TMF 6 - Segnamorsetti 0828746
-
CAPAROC CR EXT20 - Barra collettrice 1115674
-
CAPAROC CR EXT8 - Barra collettrice 1110990
-
CAPAROC CR EXT4 - Barra collettrice 1110991
-
CAPAROC CR CON - Parte in metallo 1270955
I vantaggi
Lo standard personalizzabile grazie alla struttura precisa per il canale con ripartizione del potenziale integrata
Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione ininterrotta e allo stato operativo trasparente
Design-in particolarmente semplice con ingombro ridotto al minimo e quattro uscite protette
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen