CBMC E4 24DC/1-10A NO-C
-
Interruttore di protezione elettronico
2908716
Interruttore di protezione elettronico a più canali preconfigurato per la protezione di quattro utenze da 24 V DC in caso di sovraccarico e corto circuito. Con blocco elettronico delle correnti nominali impostate. Per l'installazione su guide DIN.
Dettagli prodotto
| Note generali | |
| Nota | Eventuali cortocircuiti forti ripetuti possono ridurre l'integrale di fusione del prefusibile integrato. |
| Famiglia di prodotti | CBMC |
| Tipo | Modulo guida monolitico |
| Numero di poli | 1 |
| Numero di canali | 4 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Note generali | |
| Tensione di esercizio | 18 V DC ... 30 V DC |
| Tensione nominale | 24 V DC |
| Corr. di dimensionam. IN | max. 40 A DC (IN+) |
| max. 40 A DC (per polo del morsetto in caso di ponticellamento di altri apparecchi su IN+) | |
| Corrente nominale IN | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 / 10 A DC (regolabile o modificabile per canale di uscita) |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 0,5 kV |
| Tipo di sgancio | E (elettronico) |
| Resistenza alimentazione di ritorno | max. 35 V DC |
| Prefusibile necessario | Necessario solo se Imax dell'alimentazione > potere di interruzione cortocircuito. Elemento Fail-Safe integrato. |
| Potere di interruzione cortocircuito | 300 A |
| Resistenza alla tensione | max. 35 V DC (Circuito di carico) |
| Fusibile | elettronico |
| Efficienza | > 99 % |
| Corrente di riposo I0 | tip. 25 mA |
| Potenza dissipata | tip. 0,6 W (A vuoto) |
| < 9 W (Funzionamento nominale) | |
| Tempo di inizializzazione moduli | 1,6 s |
| Tempo di attesa dopo la disattivazione di un canale | 5 s (in sovraccarico / cortocircuito) |
| Tolleranza di misurazione I | ± 15 % |
| Derating della temperatura | 24 A DC (a 60 °C) |
| 28 A DC (a 54 °C) | |
| 32 A DC (a 47 °C) | |
| 36 A DC (a 41 °C) | |
| 40 A DC (a 35 °C) | |
| MTBF (IEC 61709, SN 29500) | 8403361 h (a 25 °C con carico al 21 %) |
| 3067484 h (a 40 °C con carico al 34,25 %) | |
| 534188 h (a 35 °C con carico al 100 %) | |
| Elemento Fail-Safe | 15 A DC (per canale di uscita) |
| Tipo di commutazione del contatto | senza separazione galvanica |
| Circuito di carico | |
| Tempo di disinserzione | ≤ 10 ms (in caso di corto circuito > 2,0 x IN) |
| 1 s (1,2 ... 2,0 x IN) | |
| DIsattivazione per sottotensioni | ≤ 17,8 V DC (attivo) |
| ≥ 18,8 V DC (inattivo) | |
| Disattivazione per sovratensioni | ≥ 30,5 V DC (attivo) |
| ≤ 29,5 V DC (inattivo) | |
| Carico capacitivo max. | 45000 µF (In funzione dell'impostazione di corrente e della corrente di corto circuito disponibile) |
| Ritardo di accensione | 0,1 s (per canale di uscita) |
| Indicazione/segnalazione a distanza | |
| Denominazione collegamento | Circuito di trasmissione a distanza |
| Funzione di inserzione | Contatto in chiusura |
| Tensione di esercizio | 0 V DC ... 30 V DC |
| Corrente d'esercizio | 100 mA DC |
| Circuito principale IN+ | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 15 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 8 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 4 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| Circuito principale IN- | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito principale OUT | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Circuito di trasmissione a distanza | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Canale LED disattivato | spento (Canale disattivato) |
| Canale LED giallo | acceso (Canale attivato, carico sul canale > 80 %) |
| lampeggia (Modalità programmazione attiva) | |
| Canale LED verde | acceso (Canale attivato) |
| Canale LED rosso | acceso (Canale disattivato, sovratensione o sottotensione attive) |
| luce temporanea (Canale disattivato, fase di raffreddamento di 5 s, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| lampeggia (Canale disattivato, pronto per il reinserimento, intervento in caso di sovraccarico o cortocircuito) | |
| lampeggia due volte (Canale spento, superamento del limite di corrente totale del dispositivo 40 A) |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 36 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 98 mm (Con guida DIN da 7,5 mm) |
| Materiale | PC |
| PA 6.6 | |
| PA 6.3T | |
| POM | |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | V-0 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 3000 m fino a 52 °C (s.l.m.) |
| ≤ 4000 m fino a 46 °C (s.l.m.) | |
| Prova dell'umidità | 96 h, 95 % RH, 40 °C |
| Urti (esercizio) | 30g (IEC 60068-2-27, Test Ea) |
| Vibrazione (esercizio) | 10 Hz ... 57,6 Hz (Ampiezza ± 0,35 mm; secondo IEC 60068-2-6; Test Fc) |
| 57,6 Hz ... 150 Hz (Accelerazione 5g; secondo IEC 60068-2-6, Test Fc) | |
| Omologazione UL | |
| Siglatura | UL/C-UL Listed UL 508 |
| UL Recognized UL 2367 | |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA S71.04.2013 G3 Harsh Group A |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-2 |
| Nota | EMC - Immunità ai disturbi per ambienti industriali |
| Norme/disposizioni | EN 61000-6-3 |
| Nota | EMC - Emissione di disturbi per gli ambienti residenziali, commerciali e per l'industria leggera |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-6 |
| Nota | Influssi ambientali - Vibrazioni (sinusoidali) |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-27 |
| Nota | Influssi ambientali - Urti |
| Norme/disposizioni | EN 60068-2-78 |
| Nota | Influssi ambientali - Umidità e calore, costante |
| Norme/disposizioni | EN 50178 |
| Nota | Equipaggiamento elettronico per uso in installazioni di potenza |
| Tipo di montaggio | Guida di supporto: 35 mm |
| Codice articolo | 2908716 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | 33CLA2 |
| Codice prodotto | CLA152 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 142 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 123 g |
| Numero tariffa doganale | 85362000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27140401 |
| ECLASS-15.0 | 27140401 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC003538 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| Perfluorobutane sulfonic acid (PFBS) and its salts (n. CAS: Non pertinente) | |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 5.547 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
EML (10X7)R - Etichetta 0816663
-
EML-ESD (20X7)R - Siglatura di apparecchiature 0830567
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/10 - Alimentatore 2904601
-
QUINT4-PS/1AC/24DC/20 - Alimentatore 2904602
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/10 - Alimentatore 2904621
-
QUINT4-PS/3AC/24DC/20 - Alimentatore 2904622
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - Alimentatore 2903149
-
TRIO-PS-2G/1AC/24DC/20 - Alimentatore 2903151
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/5 - Alimentatore 2903153
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/10 - Alimentatore 2903154
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/20 - Alimentatore 2903155
-
TRIO-PS-2G/3AC/24DC/40 - Alimentatore 2903156
I vantaggi
Sostituzione semplificata degli apparecchi senza riprogettazione grazie alla compattezza e alla possibilità di regolazione personalizzata
Circuiti regolabili senza attrezzi mediante la semplice pressione dei pulsanti a LED
Ordinabile preconfigurato - per una protezione apparecchi perfettamente adeguata al vostro impianto
Protezione sicura dalla modifica accidentale dei valori di corrente grazie all'interblocco elettrico
Rilevamento immediato degli stati di esercizio grazie ai LED di stato a colori semaforici
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen