Fai di CAPAROC il tuo sistema

Interruttore di protezione CAPAROC

Scopri CAPAROC

CAPAROC è il sistema a interruttori di protezione elettronico per la protezione contro la sovracorrente. Immergiti nel mondo di CAPAROC e scopri le sue possibilità.

Interruttori di protezione su barra collettrice

CAPAROC, lo standard personalizzabile

Sistema a interruttori di protezione elettronici CAPAROC

CAPAROC è il tuo sistema modulare individuale. Grazie alle numerose opzioni di combinazione, è possibile adattare il sistema in modo ideale alle condizioni specifiche della tua applicazione. CAPAROC è in continua espansione e i numerosi moduli sono sempre compatibili tra loro. Con questo sistema sarai equipaggiato al meglio per il futuro.

I moduli in dettaglio

Modulo di alimentazione con interfaccia PROFINET per il sistema a interruttori di protezione CAPAROC
Configurazione esemplificativa di un interruttore di protezione a due canali nel sistema CAPAROC
Struttura del sistema CAPAROC con interruttori di protezione a singolo e a quattro canali
Esempio di configurazione del sistema CAPAROC con moduli di ripartizione del potenziale
Modulo di alimentazione con interfaccia PROFINET per il sistema a interruttori di protezione CAPAROC

La configurazione del sistema inizia con il modulo di alimentazione, attraverso il quale avvengono alimentazione e comunicazione centralizzate. Tutti gli altri moduli sono alimentati direttamente tramite la barra collettrice posteriore. Grazie all'indirizzamento automatico dei moduli nel sistema, non è necessario alcun ulteriore sforzo. Tutte le informazioni del sistema vengono raccolte tramite il modulo di alimentazione e inoltrate per la valutazione tramite l'interfaccia esistente. In questo modo ottieni la massima trasparenza su tutta la rete di alimentazione a 24 V.

Attualmente è già possibile scegliere tra i moduli di alimentazione:

  • Con uscita di stato e reset remoto
  • Con interfaccia IO-Link
  • Con interfaccia PROFINET
  • Con interfaccia EtherNet/IP™
  • Con interfaccia Modbus
  • Con interfaccia EtherCat

Configurazione esemplificativa di un interruttore di protezione a due canali nel sistema CAPAROC

Gli interruttori di protezione a due canali del sistema CAPAROC possono essere configurati in modo intuitivo e semplice. Offrono la possibilità di leggere la corrente nominale impostata direttamente sul dispositivo in qualsiasi momento. Inoltre, con la loro limitazione attiva di corrente, assicurano un utilizzo più mirato dell'alimentatore installato a monte.

Struttura del sistema CAPAROC con interruttori di protezione a singolo e a quattro canali

Gli interruttori di protezione ad uno e quattro canali sono integrati nel sistema con la massima precisione in relazione al canale. Grazie alle correnti nominali fisse e regolabili, i moduli possono essere adattati in modo ideale a qualsiasi applicazione: dalle ultracompatte, a quelle di soli 3 mm di larghezza di installazione per canale, fino alle applicazioni con quattro morsetti di ripartizione del potenziale integrati con una sezione di collegamento fino a 4 mm². Il sistema CAPAROC ti offre tutto ciò di cui hai bisogno per una protezione affidabile.

Esempio di configurazione del sistema CAPAROC con moduli di ripartizione del potenziale

Le barre collettrici posteriori sono un blocco elementare di CAPAROC. Garantiscono l'alimentazione di tutti i moduli nel sistema. I moduli possono essere aggiunti o rimossi senza ulteriore sforzo di installazione. Oltre agli interruttori di protezione, anche i ripartitori del potenziale sono l'aggiunta ideale per l'alimentazione di carichi positivi e 0 V.

Visualizzazione 3D

Scopri tutti i dettagli in 3D

Osserva nel dettaglio un sistema CAPAROC d'esempio. Grazie alle funzioni di zoom e rotazione è possibile osservare un modello 3D del prodotto da tutte le angolazioni.

Interruttore di protezione CAPAROC per applicazioni fino a 20 A

Interruttori di protezione CAPAROC per applicazioni fino a 20 A

Funzionalità estese e protezione fino a 20 A

CAPAROC convince grazie alla sua gamma di funzioni sempre più ampia. Collega fino a quattro utenze agli interruttori monocanale e proteggi quindi carichi con correnti nominali fino a 20 A. I moduli lavorano in modo selettivo l'uno rispetto all'altro. Ciò consente l'utilizzo in applicazioni decentralizzate con un altro sistema CAPAROC. In questo modo la risoluzione dei problemi è ancora più semplice in caso di arresto del sistema.

Sistema CAPAROC per zone a potenziale rischio di esplosione, composto da modulo di alimentazione e interruttori di protezione a due canali

CAPAROC EX

Uso in zone a potenziale rischio di esplosione

Ora è possibile utilizzare CAPAROC anche in aree a rischio di esplosione. Il modulo di alimentazione CAPAROC PM S-R EX e i nuovi moduli di interruttori di protezione regolabili a due canali proteggono in modo sicuro le utenze nelle zone a potenziale rischio di esplosione contro correnti di sovraccarico e cortocircuito.
Le ampie possibilità di impiego del sistema CAPAROC vengono notevolmente estese dalle omologazioni Ex e per zona 2.

Massima trasparenza su segnali e comunicazione

Rappresentazione astratta della trasmissione dei dati nel cavo
Logo IO-Link
Logo PROFINET
Logo EtherNet/IP
Logo del protocollo Modbus
Logo del protocollo EtherCAT
Rappresentazione astratta della trasmissione dei dati nel cavo

Con il modulo di alimentazione CAPAROC PM S-R ricevi un messaggio collettivo dall'intero sistema tramite l'uscita di stato. In caso di guasto nel sistema, questo viene segnalato attraverso l'uscita non isolata. L'uscita I>80% fornisce un segnale quando almeno un canale viene sovraccaricato per l'80%. Ciò consente di pianificare la manutenzione in modo mirato e di prevenire precocemente i guasti. Se si verifica comunque un'attivazione, tutti i canali attivati possono essere riattivati tramite l'ingresso di reset.

Vai al prodotto
Logo IO-Link

Il modulo di alimentazione CAPAROC PM IOL è dotato di un'interfaccia IO-Link che viene spesso utilizzata nella costruzione di macchine e impianti.
L'installazione di IO-Link Device è molto semplice, veloce e non richiede un addestramento complicato. Le informazioni aggiuntive messe a disposizione dalle macchine riflettono lo stato della macchina. Grazie all'interfaccia IO-Link, gli stati di errore o i superamenti dei valori soglia vengono rilevati per tempo. Di conseguenza è possibile pianificare in anticipo gli interventi di manutenzione. Il protocollo errori integrato consente una rapida identificazione del problema nella ricerca degli errori nel campo 12-24 V DC.

Vai al prodotto
Logo PROFINET

Il modulo di alimentazione PROFINET dispone anche di un'interfaccia bus di sistema per la comunicazione con l'alimentatore QUINT POWER. In questo modo si ottiene la completa trasparenza di tutti i dati del sistema a 24 V: dal lato primario dell'alimentatore al carico. I blocchi funzionali forniti per il TIA Portal, CODESYS e PLCnext Engineer facilitano l'avvio dell'attività e consentono di accedere rapidamente a tutti i dati. PLCnext Engineer offre inoltre una visualizzazione dinamica che consente una rapida implementazione. I moduli PLCnext attuali e la visualizzazione dinamica sono disponibili nel PLCnext Store.

Vai al prodotto
Logo EtherNet/IP

Il modulo di alimentazione CAPAROC PM EIP è progettato per applicazioni in cui si utilizza EtherNet/IP™ come interfaccia di comunicazione. Come il modulo di alimentazione PROFINET, il modulo dispone di un'interfaccia bus di sistema per la comunicazione con l'alimentatore QUINT POWER. In questo modo si ottengono tutti i dati dell'intero sistema di fornitura.
I file EDS corrispondenti per l'integrazione sono disponibili nell'area di download. Inoltre i file AOI sono disponibili per una comoda integrazione in Studio 5000®. Ciò consente un'integrazione rapida e semplice.

Vai al prodotto
Logo del protocollo Modbus

Il modulo di alimentazione CAPAROC PM MB è progettato per applicazioni in cui si utilizza Modbus/TCP come interfaccia di comunicazione. Il modulo di alimentazione Modbus/TCP offre un'interfaccia universale per una semplice integrazione in vari sistemi. Il Modbus è un tipo di comunicazione consolidato e diffuso che continuerà ad avere grande rilevanza anche in futuro. L'uso di Modbus/TCP nel sistema CAPAROC garantisce la compatibilità e l'espandibilità a lungo termine del sistema. Grazie alla semplice struttura del Modbus, i vari dispositivi possono essere integrati in modo semplice e intuitivo nei vari sistemi di automazione senza la necessità di ricorrere a blocchi funzionali specifici.

Vai al prodotto
Logo del protocollo EtherCAT

Il modulo di alimentazione CAPAROC PM EC è progettato per applicazioni in cui si utilizza il protocollo EtherCAT® come interfaccia di comunicazione. EtherCAT offre ulteriori vantaggi se utilizzato insieme al sistema CAPAROC. La perfetta integrazione di CAPAROC nei sistemi EtherCAT esistenti facilita l'espansione e la modernizzazione degli impianti. CAPAROC PM EC monitora e analizza tutti i dati importanti dell'alimentazione, consentendo un controllo preciso e una distribuzione dell'alimentazione ottimizzata. CAPAROC nel sistema con EtherCAT è molto affidabile e all'avanguardia. EtherCAT è un'interfaccia collaudata e ampiamente utilizzata che rimarrà importante anche in futuro.

Vai al prodotto
Configuratore CAPAROC
Il tuo sistema a interruttori di protezione personalizzato

Configura il tuo sistema a interruttori di protezione personalizzato in base ai tuoi requisiti. Riceverai anche tutti i dati di progettazione più importanti, come i modelli 2D e 3D, una scheda dati di sistema e un codice articolo personalizzato. Ordina il tuo sistema personalizzato anche a partire da un singolo pezzo.

Configuralo ora
Una persona davanti a un monitor con il configuratore CAPAROC sullo schermo
Demo interattiva CAPAROC

Demo interattiva CAPAROC

In questa applicazione interattiva vengono presentate varie funzioni del modulo Power con reset di stato del sistema CAPAROC.

L'applicazione è progettata per alimentare sei circuiti elettrici per carichi diversi.

Tutorial hardware CAPAROC

Sistema a interruttori di protezione CAPAROC nel quadro elettrico

Altri video sul tema CAPAROC

Il sistema a interruttori di protezione CAPAROC offre un'ampia gamma di possibilità. Per saperne di più, guarda i video seguenti.