Sistema di alimentazione da 24 V comunicativo
Trasparenza dei dati per la massima disponibilità dell'impianto
I dati sono il nuovo oro. Nelle industrie in cui è necessaria un'elevata disponibilità dell'impianto, la conoscenza di impianti e stati operativi è imprescindibile. Sulla base dei dati operativi è possibile identificare, localizzare e rimuovere per tempo stati operativi critici e anomalie, prima ancora di arrivare a un guasto della produzione costoso. Il nuovo sistema di alimentazione da 24 V comunicativo aumenta la trasparenza dei dati di tutto l'impianto e ti informa in merito a tutti i dati operativi e diagnostici rilevanti. Grazie a un monitoraggio preventivo delle funzioni, riduci al minimo i tempi di inattività. La soluzione modulare è costituita dall'alimentatore comunicativo QUINT POWER, dal sistema a interruttori di protezione CAPAROC e dall'intelligente QUINT DC UPS.
I vantaggi
- Trasmissione al controllore di tutti i dati operativi rilevanti attraverso il sistema di protezione o l'UPS via bus di campo
- Facile integrazione di IO-Link nel controllore
- Trasparenza totale dei dati operativi dall'ingresso alla protezione dei singoli fusibili
- I tempi di fermo vengono ridotti al minimo
Alimentatori comunicativi QUINT POWER
Alimentatore comunicativo
L'alimentatore comunicativo QUINT POWER garantisce la completa trasparenza dei dati di funzionamento dal lato AC al lato 24 V DC. Può essere integrato o parametrizzato in modo rapido e semplice nel tuo ambiente di controllo tramite bus di campo o IO-Link.
Integrazione tramite bus di campo:
- Tramite il collegamento al sistema a interruttori di protezione CAPAROC e all'interfaccia PROFINET integrata
- Tramite il collegamento all'UPS DC e all'interfaccia integrata per EtherNet/IP™, EtherCat, Modbus o PROFINET
Integrazione tramite IO-Link:
- Collegamento diretto al master IO-Link
Inoltre, l'alimentatore comunicativo consente il monitoraggio e la manutenzione preventiva delle funzioni, garantendo così la massima disponibilità dell'impianto.
Più trasparenza dei dati con QUINT POWER
Massima trasparenza dell'impianto Monitoraggio completo delle condizioni per un'elevata disponibilità dell'impianto
L'alimentatore comunicativo QUINT POWER con IO-Link offre la piena consistenza dei dati dal lato AC da 400 V fino al lato DC da 24 V. È quindi possibile rilevare per tempo la presenza di guasti, localizzarli ed eliminarli.
- Targhetta di identificazione digitale: identificazione univoca del dispositivo nell'impianto
- Dati di ingresso: prima indicazione della qualità di rete e riconoscimento di guasti di fase
- Dati di uscita: monitoraggio di corrente e tensione oltre a riconoscimento di anomalie
- Dati operativi: monitoraggio completo dello stato, inclusi dati della durata residua per la manutenzione preventivata
- Eventi: rapido riconoscimento e localizzazione di stati di sistema critici
- Registrazione dei dati: analisi e permanente ottimizzazione di tutto l'impianto
Alimentatore QUINT POWER e sistema a interruttori di protezione CAPAROC
Alimentatore e sistema a interruttori di protezione La soluzione intelligente per un sistema di alimentazione da 24 V protetto
Combina l'alimentatore QUINT POWER con il sistema a interruttori di protezione CAPAROC e approfitta dei vantaggi dell'integrazione di sistema. Con un'interfaccia centrale per QUINT POWER e CAPAROC è possibile un'integrazione semplice ed economica dell'alimentatore nel protocollo di rete del sistema a interruttori di protezione:
- L'interfaccia PROFINET permette la massima trasparenza e l'accesso a tutto il sistema.
- Un server Web permette l'accesso in loco a stati operativi, messaggi di errore e dettagli di impostazione della soluzione di sistema.
La soluzione di alimentazione offre la piena coerenza dei dati dal lato primario fino ai circuiti di utenze protetti.
Gruppo di continuità
Alimentatori e UPS La soluzione intelligente per un sistema di alimentazione da 24 V senza interruzioni
Combina l'alimentatore QUINT POWER con l'intelligente QUINT DC UPS e ricevi un sistema di alimentazione da 24 V senza interruzioni che mette a disposizione tutti i dati dall'alimentatore fino alla batteria.
- QUINT DC UPS offre interfacce e protocolli per diverse reti industriali.
- I pacchetti software adatti vengono forniti per gli ambienti Engineering PLCnext, TIA Portal, Studio 5000, TwinCAT.
- Il software POWER MANAGEMENT SUITE può essere utilizzato per il monitoraggio delle funzioni e per la configurazione di tutto il sistema.
Alimentazione comunicativa QUINT POWER e PLCnext Control
Integrazione dell'alimentatore tramite IO-Link Collegamento diretto al controllore
Se nell'impianto è già presente un master IO-Link, l'alimentatore QUINT POWER può essere facilmente integrato nell'ambiente di controllo grazie all'interfaccia IO-Link integrata.
- Piena coerenza dei dati dal lato primario fino ai circuiti di utenze protetti: monitoraggio dell'energia, identificazione dei dispositivi, monitoraggio dello stato
- Facile sostituzione di dispositivi appositamente configurati, poiché la configurazione viene assunta dal PLC
- Accesso ai dati efficiente in termini di costi, poiché solo un dispositivo del sistema deve disporre di un'interfaccia bus di campo