PTCB E1 24DC/1-8A SI-R - Interruttore di protezione elettronico
1135752
N. ELDAS®: 543920013

Fusibile elettronico a un canale per la protezione delle utenze da 24 V. Semplice ripartizione del potenziale con morsetti componibili provenienti dal sistema CLIPLINE complete. Con uscita di stato, ingresso di reset e interblocco elettronico. Per l'installazione su guide DIN.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Realizzate le applicazioni in modo semplice, grazie al ponticellamento alla serie di morsetti componibili CLIPLINE complete
Più spazio nel quadro elettrico: protezione ultracompatta con uno spessore di soli 6 mm
Utilizzo flessibile e necessità di stoccaggio ridotta, poiché i valori della corrente di ogni dispositivo sono regolabili per le più svariate applicazioni
Maggiori possibilità di diagnostica e controllo grazie all'uscita di stato integrata e all'ingresso di reset