QTC 2,5-QUATTRO - Morsetto passante
3206446

Morsetto passante, tensione nominale: 800 V, corrente nominale: 24 A, numero di connessioni: 4, tipo di connessione: Connessione rapida, Sezione di dimensionamento: 2,5 mm2, 1. piano, sezione: 0,5 mm2 - 2,5 mm2, tipo di montaggio: NS 35/7,5, NS 35/7,5, colore: grigio

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Rapida connessione dei conduttori grazie all'eliminazione della preparazione dei cavi
Contatto a tenuta di gas su ampia superficie grazie al taglio automatico dell'isolamento del conduttore
Elevata qualità di collegamento e resistenza alle vibrazioni grazie al pregiato materiale elastico utilizzato per il contatto
Cablaggio sicuro grazie alla leva girevole a scatto
Piena flessibilità grazie agli accessori standardizzati CLIPLINE complete per ponti, siglatura e prova
Cablaggio compatto di tre conduttori in un unico morsetto