PAI-4-FIX-5/6 BN - Adattatore di prova
3035981
N. ELDAS®: 158945455

Adattatore di prova da 4 mm, per morsetti con passo da 5,2 mm e 6,2 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Collegate e fissate in sicurezza nel posto desiderato all'interno del vano funzionale
Adattatore di prova per l'alloggiamento di spine di prova di sicurezza con diametro 4 mm