CAPAROC
-
Interruttore di protezione elettronico
1290013
Sistema di interruttori di protezione elettronici personalizzabile per la protezione di utenze a 12 e 24 V DC. Configurato con interruttori di alimentazione, interruttori di protezione e moduli di ripartizione del potenziale. Per l'installazione su guida DIN tramite le barre collettrici CAPAROC.
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Standard personalizzabile grazie alle diverse opzioni di combinazione del sistema modulare orientato al futuro
Particolarmente facile da usare grazie al montaggio senza utensili, all'installazione ininterrotta e allo stato operativo trasparente
Progettazione particolarmente semplice con ampio supporto dalla selezione ai servizi digitali