La gamma di prodotti Catan combina per la prima volta le due piattaforme tecnologiche leader Niagara Framework® e KNX in un unico sistema, un'innovazione unica nel settore dell'edilizia.
Con Catan, le infrastrutture KNX esistenti possono essere integrate senza problemi nel mondo del Building IoT. La soluzione utilizza in modo efficiente il cablaggio KNX esistente, grazie alla moderna tecnologia Single Pair Ethernet (SPE).
Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 230 V AC, senza fusibile