IB IL TEMP 8 UTH/RTD-PAC - Modulo di temperatura
2701000

Is being prepared to meet the requirements of the CRA

Modulo d'ingresso analogico Inline, completo di accessori (connettori e cartellini di siglatura), 8 canali, TC (termocoppia), RTD (sensore resistenza), connessione a 2, 3 conduttori

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








I vantaggi

8 ingressi per sensori di temperatura
Connessione a 3 conduttori nei sensori di temperatura a resistenza (Pt 100, Ni 100, Pt 1000, Ni 1000 e altro)
Connessione a 2 conduttori nelle termocoppie
Rilevamento interno ed esterno e compensazione della temperatura del punto di confronto (configurabile)
Ingresso corrente singolo 1 A per trasformatore di corrente trifasico per il monitoraggio della corrente del riscaldamento
Tempo di ciclo: 20 ms (per tutti i canali)
Soppressione massima 50 Hz/60 Hz
Elevata precisione e immunità ai disturbi
Stabilità termica
Misurazione di temperatura, tensione e resistenza con altissima risoluzione
I valori di resistenza (R0) possono essere preimpostati separatamente mediante parametrizzazione
Parametrizzazione dei canali singoli in modo indipendente
Indicatore di stato e diagnostica
Funzionalità Channel scout sull'identificazione canale ottico durante la messa in esercizio