AB-SK/E - Blocchetto di supporto
3026476
N. ELDAS®: 158951835

Blocchetto di supporto, Supporto per barre collettrici, da fissare ogni 20 cm, profondità: 20 mm, larghezza: 56 mm, altezza: 10 mm, dimensioni: 4,5 mm, numero poli: 2, colore: color argento, tipo di montaggio: Montaggio diretto

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Variante per il montaggio su guida di supporto NS35
Blocchetti di supporto a T per il montaggio diretto e salvaspazio e il libero posizionamento sulla piastra di montaggio
Adatto per i morsetti schermati SK5 fino a SK14 e SKS8 e SKS14