Inline, Modulo di rilevamento della temperatura, Ingressi RTD analogici: 2, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Sistema di controllo degli edifici
Utilizzate gli innovativi sistemi di controllo degli edifici di Phoenix Contact per realizzare i vostri progetti di smart building e aumentare l'efficienza energetica dei vostri edifici, sia esistenti che nuovi. A tale scopo, è disponibile una gamma personalizzata di componenti di I/O. Emalytics e il framework Niagara garantiscono una progettazione efficiente. Questo garantisce il supporto di tutti i più importanti protocolli di comunicazione.
Inline, Modulo di comunicazione, interfaccia RS-485: 1, Comunicazione via dati di processo, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, 0 mA ... 20 mA, 4 mA ... 20 mA, -20 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Inline, Morsetto a relè, Uscite relè: 4 (a potenziale zero), Contatto di scambio, 24 V DC, 230 V AC, per l'avviamento di carichi ohmici, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Morsetto di segmentazione Inline, completo di accessori (connettore e spazio di siglatura), 24 V DC, senza fusibile
Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 4, 4 mA ... 20 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, Connettori Inline compresi
Inline, Master M-Bus, interfaccia M-Bus, per la connessione di dispositivi bus M, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.
Inline, Morsetto uscita digitale, Uscite analogiche: 2, 0 V ... 10 V, -10 V ... 10 V, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.
Inline, Master MP bus, interfaccia MP-Bus, per la connessione di dispositivi MP bus, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, grado di protezione: IP20, connettore Inline e cartellini di siglatura incl.