Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

CBL-CATAN EVAL KIT - Starter kit
1745323

Kit di valutazione per passare all'automazione di edifici con la nuova famiglia di prodotti Catan. Composto da controller Catan C1 EN, pannello di controllo Catan, alimentazione di tensione, licenza (limitata a 50 punti dati) per il controller e licenza per Emalytics Workbench. Il kit è solo a scopo di prova e non rappresenta un'applicazione produttiva.
 
Al momento dell'ordine dell'articolo inserire l'"ID host" del PC nel campo del carrello "Il mio riferimento". L'ID host viene visualizzato sul PC dopo l'installazione di Emalytics Automation.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Risparmio di spazio e di costi grazie alla configurabilità altamente flessibile degli I/O
Messa in servizio e manutenzione tramite display plug-in per il funzionamento locale
Il potente bus di espansione consente anche l'installazione distribuita
Interfacce per applicazioni IoT fino al cloud