Gestione efficiente degli edifici con Smart Building Cloud Riduci i costi operativi correnti analizzando e ottimizzando consumi e processi con la nostra soluzione Emalytics Cloud.

Edifici con lo Smart Building Cloud

Sfida


Una persona lavora davanti a uno schermo con lo Smart Building Cloud
Una persona analizza i dati provenienti dallo Smart Building Cloud con un tablet
Smart Building dall'interno
Una persona lavora davanti a uno schermo con lo Smart Building Cloud

I costi operativi correnti, come elettricità, riscaldamento e manutenzione, rappresentano circa l'80% dei costi totali del ciclo di vita dell'edificio.

Ti aiutiamo a tenere traccia dei tuoi consumi e delle tue spese e a ridurre i costi dello smart building in modo sostenibile. Insieme, raccogliamo i dati dalla tecnologia degli edifici, integriamo i punti dati nel Cloud Emalytics e garantiamo una rete intelligente.
Decidi tu stesso il grado di autonomia, dalle raccomandazioni dettagliate per l'azione da parte dei gemelli digitali all'ottimizzazione dei costi operativi basata sull'intelligenza artificiale.

Una persona analizza i dati provenienti dallo Smart Building Cloud con un tablet

Molti sistemi di gestione degli edifici (BMS) sono costosi da acquistare, non sono molto flessibili nella struttura dei costi mensili e sono vincolanti a lungo termine.

Con Emalytics Cloud, grazie alla soluzione SaaS, potrai godere di una flessibilità totale. Ciò significa che non hai bisogno di un server proprio e puoi decidere in completa autonomia la durata del modello di licenza scelto. I servizi digitali e le licenze possono essere adattati anche durante il funzionamento. Ciò consente anche di integrare e analizzare ulteriori punti di dati. In questo modo potrai rimanere flessibili in futuro e pagare solo per ciò che ti serve.

Smart Building dall'interno

Hai già un'idea approssimativa delle tue spese e dei tuoi consumi, ma non riesci ancora ad allocare correttamente i costi? Oppure i dati del tuo impianto sono accessibili solo tramite diversi sistemi di terze parti?

Eseguiamo insieme a te un inventario della tua protezione di edifici. Per garantire la disponibilità dei dati del sistema e l'interoperabilità con altri sistemi edilizi, elaboriamo un piano d'azione. Con Emalytics Cloud, tutti i dati possono essere integrati e visualizzati centralmente, indipendentemente dal marchio del sistema di controllo. Ciò significa che i tuoi impianti possono essere controllati anche per l'Internet delle cose.

Soluzione


Ottimizzare i costi operativi in tre fasi

Una persona collega l'interfaccia intelligente Plug and Play (Emalytics Connector) allo Smart Building Cloud
Una persona guarda i dati del cloud degli smart building su schermi
Robot
Una persona collega l'interfaccia intelligente Plug and Play (Emalytics Connector) allo Smart Building Cloud

Insieme stiliamo una lista di controllo di tutti i sistemi tecnici dell'edificio. Ti aiutiamo anche a rendere efficientemente accessibili dati sugli edifici che prima non erano disponibili.

Quindi colleghiamo tutti i dati allo Smart Building Cloud tramite la nostra interfaccia intelligente Plug and Play (Emalytics Connector). La nostra architettura software consente anche l'importazione di dati da fornitori terzi. In questo modo è possibile accedere a tutte le informazioni rilevanti in qualsiasi momento attraverso un sistema centralizzato.
Grazie alla connessione standardizzata, non dovrai più preoccuparti della sicurezza dei dati, dell'installazione, degli aggiornamenti e della disponibilità di hardware e software. Così nulla ostacola il tuo smart building.

Una persona guarda i dati del cloud degli smart building su schermi

Utilizza il nostro pacchetto di formazione smart e struttura il tuo smart building in pochi passi. Il Building Information Modelling (BIM) facilita la visualizzazione digitale di dati operativi, eventi e segnalazioni di stato.

Grazie alle funzioni di analisi automatica, il funzionamento ottimale dello smart building viene simulato utilizzando gemelli digitali basati sui dati disponibili. Di conseguenza, riceverai raccomandazioni supportate dal sistema per ottimizzare il funzionamento con risparmi potenziali fino al 20%. Ciò consente di iniziare molto più rapidamente, poiché non è necessario assumere personale o acquisire conoscenze nella gestione delle strutture.

Saremo lieti di supportarti nella digitalizzazione dei sistemi, nell'impostazione dei dati e nell'analisi delle raccomandazioni di Smart Building Cloud.

Robot

Emalytics Cloud consente di ottimizzare in modo autonomo il tuo edificio intelligente, oltre alle raccomandazioni di intervento.

Le regolazioni sono rese possibili dall'accesso in scrittura a parametri specifici del sistema e vengono continuamente ottimizzate grazie ad algoritmi basati sull'intelligenza artificiale.

Le regolazioni autonome raddoppiano i risultati di efficienza per l'ottimizzazione dello smart building. In questo modo si risparmia fino al 40% dei costi di gestione corrente e dei relativi consumi energetici ed emissioni di CO₂ senza dover investire nella tecnologia del sistema.

La sicurezza dei dati di uno smart building

La sicurezza dei dati come elemento centrale Più di una semplice DIN ISO/IEC 27001

La sicurezza e la protezione dei dati sono requisiti non negoziabili che teniamo in considerazione fin dall'inizio quando progettiamo i tuoi sistemi IT per uno smart building.

La nostra architettura software intelligente garantisce che i tuoi dati siano sempre protetti e lo saranno anche in futuro. Per raggiungere questo obiettivo, lavoriamo con meccanismi di sicurezza ridondanti e a più livelli. Il backup dei dati viene effettuato in diversi centri dati certificati in Germania, in conformità con le severe leggi tedesche sulla protezione dei dati.

Siamo inoltre lieti di fornirti una consulenza completa sulla tua sicurezza informatica e di garantire la tua protezione digitale con le nostre soluzioni di sicurezza personalizzate.

I vantaggi Riduzione sostenibile dei costi operativi con lo Smart Building Cloud

  • Riduci il tuo sforzo di analisi con raccomandazioni d'azione supportate dal sistema
  • Crea un mix tra disponibilità dell'impianto e comfort per l'utente
  • Ottimizza le operazioni utilizzando la manutenzione predittiva
  • Aumenta l'efficienza energetica per realizzare la tua strategia ESG

Contatti

Il tuo interlocutore Tino Zander
Tino Zander
Global Industry Management Building Technologies
Sarò felice di fornirti la mia consulenza per i tuoi progetti di ammodernamento o di nuova costruzione. Approfitta della nostra esperienza pluriennale e della nostra vasta gamma di servizi.

Prodotti


Persona che gestisce Smart Building Cloud

Non hai ancora trovato il prodotto giusto?

Non esitare a contattarci. Ti forniremo consulenza e insieme troveremo la soluzione ottimale.

Tre consigli per risparmiare rapidamente

Spazio ufficio
Ombreggiamento in ufficio
Smart Building dall'interno
Spazio ufficio

Emalytics Cloud ti fornisce un sistema di gestione dell'energia conforme alla norma ISO 50001 nel modulo 3 EEW. Tutti i dati energetici vengono registrati a livello centrale dal nostro software e il consumo viene monitorato automaticamente. Grazie ai nostri strumenti software e alle analisi dei dati basate sull'intelligenza artificiale, puoi risparmiare fino al 40% su energia, CO₂ e costi di gestione del tuo smart building.

Ombreggiamento in ufficio

Utilizza lo Smart Building Cloud per collegare il riscaldamento e l'acqua calda del tuo edificio intelligente. Ciò consente di aumentare l'efficienza del sistema attraverso una gestione operativa intelligente e di ridurre significativamente i costi energetici. L'automazione di edifici porta a una riduzione fino al 75% delle emissioni di CO₂ associate.

Smart Building dall'interno

Chi non conosce la situazione? Questo avviene proprio quando i materiali di consumo giusti non sono più disponibili, quando i pezzi devono essere sostituiti con urgenza nell'edificio. Questo significa regolazioni, riparazioni e controlli che richiedono molto tempo. Riduci i costi di manutenzione con le funzioni di monitoraggio dello Smart Building Cloud. Le analisi predittive consentono di effettuare una manutenzione basata sulle esigenze.
Puoi decidere da solo quando agire. Preferisci sostituire le parti prima che i componenti interessati subiscano danni gravi? O preferisci intervenire quando le parti o i componenti sono difettosi? Questo può ridurre i costi di manutenzione fino al 50% ed evitare richieste di risarcimento da parte degli utenti.