CATAN DOR6 UI8 - Modulo portarelè
1371364
N. ELDAS®: 560940001

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Modulo di espansione per controllore Catan. 8 ingressi universali e 6 uscite digitali con relè bistabili per 230 V AC / 16 A. Funzionamento a priorità locale tramite il pannello di controllo Catan. Connessione al controllore Catan tramite Single Pair Ethernet.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Risparmio di spazio e di costi grazie alla configurabilità altamente flessibile degli I/O
Il potente bus di espansione consente anche l'installazione distribuita
Messa in servizio e manutenzione tramite display plug-in per il funzionamento locale
Relè bistabili a risparmio energetico per correnti di inserzione elevate
Il gemello digitale come base per smart building