Sistema di controllo degli edifici

Sistema di controllo degli edifici

Utilizzate gli innovativi sistemi di controllo degli edifici di Phoenix Contact per realizzare i vostri progetti di smart building e aumentare l'efficienza energetica dei vostri edifici, sia esistenti che nuovi. A tale scopo, è disponibile una gamma personalizzata di componenti di I/O. Emalytics e il framework Niagara garantiscono una progettazione efficiente. Questo garantisce il supporto di tutti i più importanti protocolli di comunicazione.

Go to Product Detail Page for item 2404671
ILC 2050 BI-L - Controllore
ILC 2050 BI-L - Controllore
2404671

Controllore Inline modulare per applicazioni di automazione della tecnologia per l'edilizia, dell'infrastruttura e dell'ingegneria energetica. Dispone di due interfacce con indirizzo IP separate logicamente tra loro con rispettivamente 2 porte Fast Ethernet integrate. Assegnazione configurabile delle porte Ethernet per l'uso del protocollo Spanning Tree, Daisy Chain e delle strutture ad anello ridondanti per la massima disponibilità. Integrazione con 4 interfacce LAN, 2 USB e 2 RS-485. Consente il collegamento diretto di reti LonMark TP/FT-10. Le connessioni dei punti dati possono essere ampliate fino a un massimo di 63 moduli I/O Inline.

Go to Product Detail Page for item 2862149
IB IL AI 2-HART-PAC - Modulo analogico
IB IL AI 2-HART-PAC - Modulo analogico
2862149

Inline, Morsetto ingresso analogico, Ingressi analogici: 2, 4 mA ... 20 mA, 0 mA ... 25 mA, tecnica di connessione: 2 conduttori, velocità di trasmissione nel bus locale: 500 kBit/s, Funzionalità HART, Trasmissione del protocollo HART, grado di protezione: IP20, connettori Inline e cartellini di siglatura incl.