Il modulo è previsto per l’impiego all’interno di una stazione Inline. Il morsetto consente l'alimentazione della tensione 230 V AC in un campo 230 V AC della stazione Inline. La fornitura del morsetto di alimentazione comprende un morsetto terminale con cui terminare il campo 230 V AC.
IB IL 230 PWR IN-PAC
-
Modulo di alimentazione
2861535
Modulo di alimentazione Inline, completo di accessori (connettore e cartellino di siglatura), 230 V AC, senza fusibile
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 36,6 mm |
| Altezza | 119,8 mm |
| Profondità | 71,5 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Colore (Custodia) | grigio (RAL 7042) |
| Bus locale Inline | |
| Numero di interfacce | 2 |
| Collegamento | Ripartitore dati Inline |
| Velocità di trasmissione | 500 kBit/s / 2 MBit/s |
| Dati di programmazione (LocalbusSlave) | |
| Codice ID (dec.) | none |
| Lunghezza di registro (Bus) | 0 Byte |
| Dati bus di campo (PROFIBUS) | |
| Bisogno di dati di parametrizzazione | 0 Byte |
| Bisogno di dati di configurazione | 0 Byte |
| Tipo di prodotto | Componenti I/O |
| Famiglia di prodotti | Inline |
| Tipo | modularità |
| Luogo di installazione | Quadro elettrico |
| Caratteristiche particolari | 230 V AC |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Classe di protezione | I (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 0 W |
| Test di verifica | Alimentazione 5 V bus remoto in ingresso / Alimentazione 7,5 V (logica bus) 500 V AC 50 Hz 1 min |
| Alimentazione 5 V bus remoto in uscita / Alimentazione 7,5 V (logica bus) 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Alimentazione a 7,5 V (logica bus)/ambito periferia 120 V AC 2500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Collaudo 1200 V AC 50 Hz 1 min | |
| Ambito periferia 120 V AC/PE 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Uscita/Fase 500 V AC 50 Hz 1 min | |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Alimentazione | |
| Tensione periferia | 230 V AC |
| Range tensione periferia | 207 V AC ... 253 V AC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Ripple residuo | ± 23 V |
| Max. corrente assorbita | 8 A |
| Potenziali: Alimentazione della periferia | |
| Tensione di alimentazione | 230 V AC (tramite connettore Inline) |
| Range tensione di alimentazione | 207 V AC ... 253 V AC |
| Alimentatore | max. 8 A (valore nominale) |
| Tecnologia di connessione | |
| Denominazione collegamento | Connettore Inline |
| Connettore Inline | |
| Collegamento | Connessione a molla |
| Sezione conduttore rigida | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 28 ... 16 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 10 % ... 95 % (senza condensa) |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Codice articolo | 2861535 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI121 |
| Codice prodotto | DRI121 |
| GTIN | 4017918907426 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 183.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 80 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242610 |
| ECLASS-15.0 | 27242610 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001600 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | d8e04741-c2c3-4b8a-9b24-58af028fecb8 |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 3.605 kg CO2e |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Alimentazione della fase L (230 V AC)
Indicatore di stato e diagnostica
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen