Con un ingombro di 15 mm x 62 mm si possono realizzare fino a 16 connessioni su un Axioline Smart Element. È possibile collegare i conduttori con una sezione fino a 1,5 mm² con puntalino compreso il collare di plastica.
Axioline E, Master IO-Link, PROFINET, Connettore M12, codifica D, porte IO-Link Class A: 4, tipo di connessione: Connettore M12, codifica A, tecnica di connessione: 3 conduttori, porte IO-Link Class B: 4, tipo di connessione: Connettore M12, codifica A, tecnica di connessione: 5 conduttori, Ingressi digitali su pin 2 per porte di classe A: 4, 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, Uscite digitali sul pin 2 per porte di classe A: 4, 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, grado di protezione: IP65/IP67/IP69