Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AXL F DO8/2 2A XC 1H - Modulo digitale
1035427

Axioline F, Modulo di uscita digitale, Uscite digitali: 8, 24 V DC, 2 A, tecnica di connessione: 2 conduttori, Variante per condizioni estreme:, velocità di trasmissione nel bus locale: 100 MBit/s, grado di protezione: IP20, incluso modulo di base bus e connettori Axioline F

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

8 uscite digitali
24 V DC, 2 A
Collegamento degli attuatori con connessione a 2 conduttori
Tempo di update minimo < 100 µs
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Utilizzabile in condizioni ambientali estreme
Range di temperatura esteso da -40 °C ... +70 °C (vedere il capitolo "Testate con successo: impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica)
Circuiti stampati parzialmente laccati