AXL E IOL DO8 M12 6P - Modulo digitale
2702659

Viene preparato ai requisiti del CRA

Axioline E, Dispositivo di uscita digitale, porte IO-Link Class B: 1, tipo di connessione: Connettore M12, codifica A, tecnica di connessione: 5 conduttori, Uscite digitali: 8, 24 V DC, 500 mA, tecnica di connessione: 3 conduttori, Custodia in plastica, grado di protezione: IP65/IP67

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili

I vantaggi

Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
Porta tipo B con alimentazione di tensione aggiuntiva
Specifica IO-Link V1.1.2
Collegamento di un massimo di 8 uscite con connettori M12 (codifica A, 5 poli)
Indicatore di stato e diagnostica
Protezione contro cortocircuiti e sovraccarichi dell'alimentazione sensore
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Grado di protezione IP65/67