NF PD IOL R - Accoppiatori induttivi
1736165

Remote, accoppiatore di energia e IO-Link senza contatto, 18 W, tecnologia di connessione M12, porta IO-Link classe A, IP68, tipo M30 x 1,5, combinabile con NF PD IOL B

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili




I vantaggi

Senza contatto: nessuna usura meccanica, nessun imbrattamento, nessun inceppamento durante l'accoppiamento
Flessibile: oltre all'energia, è possibile trasmettere anche dati IO-Link o due segnali PNP digitali.
Robusto: custodia in acciaio inox IP68 con connessioni M12 per l'utilizzo in ambienti difficili
Compatto: tipo M30 per un'installazione salvaspazio
Plug and Play: gli accoppiatori base e remote si collegano automaticamente in qualsiasi numero (1:n), senza necessità di configurazione

Domande frequenti


I dispositivi soddisfano i requisiti di Cyber Security della Direttiva sulle apparecchiature radio (RED)?

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interr... Vedi di più

I requisiti dell'Atto delegato 2022/30 della direttiva RED 2014/53/UE relativi all'articolo 3.3 d,e,f non sono applicabili al prodotto.
Articolo 3.3, d: i dispositivi non hanno accesso attivo alla comunicazione di rete. Non sono in grado di interrompere la comunicazione di rete o di abusare delle risorse. Pertanto, questo requisito non si applica ai dispositivi.
Articolo 3.3, e: non è applicabile ai dispositivi, in quanto non vengono trattati dati personali e la privacy degli utenti finali non è coinvolta
Articolo 3.3, f: non applicabile in quanto i dispositivi non sono utilizzati per transazioni finanziarie

Vedi di meno