Il dispositivo Axioline E può essere collegato a un master IO-Link mediante una porta A IO-Link. Con questo dispositivo è possibile rilevare i segnali dei sensori di temperatura resistivi. Il dispositivo supporta sensori in platino a norma DIN EN 60751. Grazie al master IO-Link è possibile l'impiego all'interno di diverse reti.
AXL E IOL RTD4 M12 3M
-
Modulo di temperatura
1293247
Axioline E, Misuratore della temperatura, Ingressi analogici: 4, tecnica di connessione: 2, 3, 4 conduttori (schermati), IO-Link, grado di protezione: IP65/IP67/IP69
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 30 mm |
| Altezza | 184 mm |
| Profondità | 30,3 mm |
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Materiale custodia | Zinco pressofuso |
| Analogico: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi analogici |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi per sensori di temperatura resistivi |
| Numero ingressi | 4 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione rapida Push-Pull secondo IEC 61076-2-010 o connessione a vite secondo IEC 61076-2-101 |
| Tecnica di connessione | 2, 3, 4 conduttori (schermati) |
| Risoluzione convertitori A/D | 24 Bit |
| Tipi di sensori utilizzabili (RTD) | Sensori Pt |
| Tolerance, relative | vedere le tabelle con i dati di tolleranza |
| Tolerance, absolute | vedere le tabelle con i dati di tolleranza |
| Formato dei dati | Rappresentazione normalizzata |
| Rappresentazione del valore misurato | 16 bit (15 bit + segno) |
| Tempo di filtro in ingresso | 120 ms |
| Valore nomin. delle sorgenti di corrente | 1 mA (Pt 100; corrente a impulsi, l'indicazione è valida durante la fase di scansione) |
| 210 µA (Pt 1000; corrente a impulsi, l'indicazione è valida durante la fase di scansione) | |
| Non linearità differenziale | tip. 1 ppm / ±0,0001 % (in tutti i settori) |
| Non linearità integrale | tip. 30 ppm / ±0,003 % (Pt 100) |
| Circuito di protezione | protezione da fenomeni transitori |
| Protezione contro la sovratensione (35 V per 0,5 s) | |
| IO-Link | |
| Numero porte | 1 |
| Collegamento | Connettore M12, codifica A |
| Nota sul tipo di connessione | Connessione rapida Push-Pull secondo IEC 61076-2-010 o connessione a vite secondo IEC 61076-2-101 |
| Tecnica di connessione | 3 conduttori |
| Tipo di porta | Class A |
| Specifica | V1.1.3 |
| Protezione contro inversione polarità | sì |
| Velocità di trasmissione | 230,4 kBit/s (COM3) |
| Tempo di ciclo | 2 ms |
| Numero dati di processo | 8 Byte (Dati d'ingresso) |
| 0 Byte (Dati d'uscita) | |
| Famiglia di prodotti | Axioline E |
| Tipo | Stand-alone |
| Caratteristiche particolari | IO-Link |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Grado di inquinamento | 2 (IEC 60664-1, EN 60664-1) |
| Alimentazione: IO-Link | |
| Denominazione | Alimentazione su porta IO-Link (L+) |
| Tensione nominale di alimentazione della periferia | 24 V DC (Viene messo a disposizione tramite l'interfaccia IO-Link del master IO-Link.) |
| Range tensione di alimentazione | 18 V DC ... 30 V DC (comprese tutte le tolleranze, ripple incluso) |
| Corrente nominale per ogni modulo | ca. 35 mA |
| Corrente assorbita | max. 50 mA (per ogni dispositivo, osservare la corrente fornita dal master IO-Link tramite L+) |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità; sì |
| Isolamento galvanico/isolamento dei campi di tensione | |
| Tensione di prova: Alimentazione 24 V L+ (IO-Link) / terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Alimentazione da 24 V L+ (IO-Link) / ingressi analogici | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Tensione di prova: Ingressi analogici/terra funzionale | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
| Collegamento | Connettore M12 |
| Coppia di serraggio | 0,4 Nm |
| Condizioni ambientali | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| -40 °C ... 70 °C (Esteso, vedere il capitolo "Impiego in condizioni ambientali estreme" nella scheda tecnica) | |
| Grado di protezione | IP65/IP67/IP69 |
| IK08 (Grado di resistenza agli urti) | |
| Pressione aria (funzionamento) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Pressione aria (trasporto e stoccaggio) | 70 kPa ... 106 kPa (fino a 3000 m s.l.m.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 5 % ... 95 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 5 % ... 95 % |
| Controllo (gas nocivo) | |
| Standard di prova | IEC 60068-2-60:2015 Metodo 4 |
| Temperatura | 25 °C ±1 K |
| Umidità dell'aria (relativo) | 75 % ±3 % |
| Durata di prova | 14 Giorni |
| Concentrazione di volume H2S (Idrogeno solforato) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentrazione di volume NO2 (Biossido di azoto) | 200 ppb ±20 ppb |
| Concentrazione di volume Cl2 (Cloro) | 10 ppb ±5 ppb |
| Concentrazione di volume SO2 (Anidride solforosa) | 200 ppb ±20 ppb |
| Controllo (Nebbia salina) | |
| Norma di prova | DIN EN 60068-2-52 |
| Numero di cicli | 4 |
| Fasi del test per ciascun ciclo | 2 |
| Durata di prova (Totale) | 168 h |
| Fase del test (Nebbia salina) | 2 h con 5 % ±0,5 % NaCl, valore pH 6,5...7,2 a 35 °C ±2 K |
| Fase del test (Umidità dell'aria) | 166 h con 93 % ±3 % Umidità dell'aria a 40 °C ±2 K |
| Classe di protezione | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Tipo di montaggio | Montaggio a vite |
| Codice articolo | 1293247 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRI7MF |
| Codice prodotto | DRI7MF |
| GTIN | 4063151527969 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 300 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 286 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242601 |
| ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001596 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | a961ae2e-df76-40c7-b832-ee251bd5516b |
Prodotti compatibili
-
UCT-EM (20X9) - Cartellino ad innesto 0801471
-
US-EMLP-HA (20X9) - Targhetta in plastica 0830989
-
US-EML (20X8) - Etichetta 0800458
-
PROT-M12 - Tappo a vite 1680539
-
PROT-M12 SH - Tappo a vite 1503302
-
SAC-3P-Y/2XM 8FS SCO - Distributore a Y 1523984
-
SAC-3P-Y/2XFS PE SCO - Distributore a Y 1523971
-
SAC-3P-Y/2XFS B PE SCO - Distributore a Y 1523968
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FS SH - Cavo sensore/attuatore 1224249
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR/P12FS SH - Cavo sensore/attuatore 1224256
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR/P12FR SH - Cavo sensore/attuatore 1224252
-
SAC-5P-P12MR/ 1,5-PUR SH - Cavo sensore/attuatore 1476899
-
SAC-5P-P12MS/ 1,5-PUR SH - Cavo sensore/attuatore 1476903
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR SH - Cavo sensore/attuatore 1682728
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FS SH - Cavo sensore/attuatore 1500907
-
SAC-5P-M12MS/ 1,5-PUR/M12FR SH - Cavo sensore/attuatore 1501045
-
SACC-P12MS-4PL-CM SH - Connettore 1438165
-
SACC-P12MS-5PL-CM SH - Connettore 1438175
-
SACC-P12MR-5PL-CM SH - Connettore 1438179
-
SACC-P12MR-4PL-CM SH - Connettore 1438168
-
SACC-M12MS-5PL SH - Connettore 1424658
-
SACC-M12MS-4PL SH - Connettore 1424666
-
SACC-P12FS-4PL-CM M - Connettore 1438151
-
SACC-P12FR-4PL-CM M - Connettore 1438155
-
SACC-P12FR-5PL-CM M - Connettore 1438162
-
SACC-P12FS-5PL-CM M - Connettore 1438159
-
SACC-M12FS-5PL M - Connettore 1424652
-
SACC-M12FS-4PL M - Connettore 1424655
-
SAC BIT M12-D15 - Utensile 1208432
-
SACC BIT M12-D20 - Utensile 1208445
-
TSD 04 SAC - Cacciavite dinamometrico 1208429
-
NF PD IOL R - Accoppiatori induttivi 1736165
-
NF PD IOL B - Accoppiatori induttivi 1736167
I vantaggi
Connessione a un master IO-Link con connettore M12 (codificato A, 4 poli)
Porta tipo A
Specifica IO-Link V1.1.3
4 canali di immissione analogici per il collegamento di termoresistenze (RTD)
Collegamento dei sensori con connessione a 2, 3 e 4 conduttori
Indicatore di stato e diagnostica
Cartellino memorizzato del tipo di apparecchiatura
Grado di protezione IP65/67/69
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen