AXL SE FSDI8/3 - Modulo di sicurezza
1090203

Progettato per essere conforme ai requisiti del CRA

Axioline Smart Elements, Modulo di ingresso digitale, Sicurezza funzionale, Failsafe over EtherCAT®, Ingressi digitali sicuri: 4 (Assegnazione a 2 canale), 8 (Assegnazione a 1 canale), 24 V DC, tecnica di connessione: 3 conduttori, grado di protezione: IP20; Il prodotto viene predisposto per soddisfare i requisiti del Cyber Resilience Act (CRA).

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari
Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Con SIL 3 secondo EN 61508
Fino alla Cat. 4/PL e secondo EN ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061
8 ingressi sicuri a 1 canale
4 ingressi sicuri a 2 canali